Menu Vyhledávání

Západky magnetické 46.0 mm 70.0 mm 2.4 kg-f bílá

Nové objednací číslo:

10201923

Staré objednací číslo:

1222647

11 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2 - 19 301,8348 Kč
20 + 153,0831 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 2

Cena celkem:

603,67 Kč

2 x 301,8348 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál pouzdra (podrobně) ABS
Materiál magnetu magnet feritový
Způsob montáže Screw On
Západkový mechanismus magnet+protikus
Hmotnost západky 53.0 g
Délka při zavření 75.5 mm
Celková výška 17.0 mm
Celková šířka 46.0 mm
Celková délka 70.0 mm
Délka desky 46.0 mm
Tloušťka desky 5.0 mm
Šířka desky 12.0 mm
Délka zdvihu 40.0 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory na desce 34.0 mm
Barva bílá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás