10201916
1222646
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 19 | 325,5814 Kč |
| 20 + | 153,0831 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiál pouzdra (podrobně) | ABS |
|---|---|
| Materiál magnetu | magnet feritový |
| Způsob montáže | Screw On |
| Západkový mechanismus | magnet+protikus |
| Hmotnost západky | 53.0 g |
| Hmotnost západky | 53.0 g |
| Délka při zavření | 2.756 in |
| Délka při zavření | 70.0 mm |
| Celková výška | 0.669 in |
| Celková výška | 17.0 mm |
| Celková šířka | 17.0 mm |
| Celková šířka | 0.669 in |
| Celková délka | 2.756 in |
| Celková délka | 70.0 mm |
| Délka desky | 1.811 in |
| Délka desky | 46.0 mm |
| Tloušťka desky | 0.197 in |
| Tloušťka desky | 5.0 mm |
| Šířka desky | 12.0 mm |
| Šířka desky | 0.472 in |
| Délka zdvihu | 40.0 mm |
| Délka zdvihu | 1.575 in |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory na desce | 1.339 in |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory na desce | 34.0 mm |
| Barva | hnědá |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |