Menu Vyhledávání

Západky kompresní - nastavitelné

Skladem

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení a nastavitelný šroub.

  • Poskytuje dobrou kompresi.
  • Tlumení hluku a lepší těsnicí vlastnosti při vibracích a nárazech.
Materiál: , ocel nerezavějící Barva: , černá, Chrom Produktová řada: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 145
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Výška pouzdra Provedení Materiál západky Výška hlavy Průměr hlavy Typ klíče Koupit
169,8383 Kč - 237,7737 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
20.0 mm
levé
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
169,8383 Kč - 237,7737 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
20.0 mm
pravé
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
158,881 Kč - 222,4334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
20.0 mm
pravé
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Oboustranný klíč 3,0 mm
158,881 Kč - 222,4334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
20.0 mm
pravé
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
158,881 Kč - 222,4334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
20.0 mm
pravé
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Čtvercový klíč 7,0 mm
  • z/ze 8
Zámky kompresní Čtvercový klíč 8,0 mm 28.0 mm

20796372

Cenové rozmezí
237,7737 Kč - 169,8383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál pouzdra
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Čtvercový klíč 8,0 mm 28.0 mm

20796365

Cenové rozmezí
237,7737 Kč - 169,8383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál pouzdra
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Oboustranný klíč 3,0 mm 28.0 mm

20796389

Cenové rozmezí
222,4334 Kč - 158,881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál pouzdra
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Čtvercový klíč 8,0 mm 28.0 mm

20796440

Cenové rozmezí
222,4334 Kč - 158,881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál pouzdra
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Čtvercový klíč 7,0 mm 28.0 mm

20796426

Cenové rozmezí
222,4334 Kč - 158,881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál pouzdra
    Zamak ZNAL4CU1
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    pravé