Menu Vyhledávání

Západky kompresní - nastavitelné

Skladem

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení a nastavitelný šroub.

  • Poskytuje dobrou kompresi.
  • Tlumení hluku a lepší těsnicí vlastnosti při vibracích a nárazech.
Materiál: , ocel nerezavějící Barva: , černá, Chrom Produktová řada: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 145
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Výška pouzdra Provedení Materiál západky Výška hlavy Průměr hlavy Typ klíče Koupit
928,7061 Kč - 1 444,6539 Kč 6 Skladem
70.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Klíč s drážkou
928,7061 Kč - 1 444,6539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Železniční klíč
742,9649 Kč - 1 155,7231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Železniční klíč
928,7061 Kč - 1 444,6539 Kč 5 Skladem
70.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Klíč s drážkou
902,0332 Kč - 1 403,1626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Klíč čtyřhranný
962,1679 Kč - 1 496,7056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč
928,7061 Kč - 1 444,6539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč
928,7061 Kč - 1 444,6539 Kč 6 Skladem
70.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč
1 470,0055 Kč - 2 058,0078 Kč 1 Skladem
70.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Klíč čtyřhranný
928,7061 Kč - 1 444,6539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Železniční klíč
104,2987 Kč - 162,2424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
Šestihranný klíč
124,8294 Kč - 194,1791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
klíč trubkový
156,0367 Kč - 173,3744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
129,1988 Kč - 143,5542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
30.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč 7,0 mm
129,1988 Kč - 143,5542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
30.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Oboustranný klíč 3,0 mm
124,8294 Kč - 138,6994 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
30.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Oboustranný klíč 3,0 mm
136,1157 Kč - 211,7355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
klíč trubkový
104,2987 Kč - 162,2424 Kč 9 Skladem
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
Klíč čtyřhranný
129,1988 Kč - 200,9758 Kč 38 Skladem
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
Šestihranný klíč
368,5681 Kč - 515,9954 Kč 7 Skladem
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
Klíč čtyřhranný
  • z/ze 8
Zámky kompresní Klíč s drážkou 58.0 mm 41.0 mm

20053383

Cenové rozmezí
1 444,6539 Kč - 928,7061 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
Zámky kompresní Železniční klíč 72.0 mm ocel nerezavějící

20053260

Cenové rozmezí
1 444,6539 Kč - 928,7061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Železniční klíč 72.0 mm ocel nerezavějící

20053253

Cenové rozmezí
1 155,7231 Kč - 742,9649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Klíč s drážkou 72.0 mm ocel nerezavějící

20053406

Cenové rozmezí
1 444,6539 Kč - 928,7061 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
Zámky kompresní čtverec 8,0 mm 72.0 mm ocel nerezavějící

20053123

Cenové rozmezí
1 403,1626 Kč - 902,0332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
  • Typ klíče
    Klíč čtyřhranný
Zámky kompresní trojúhelník 7,0 mm 72.0 mm ocel nerezavějící

20052928

Cenové rozmezí
1 496,7056 Kč - 962,1679 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč
Zámky kompresní trojúhelník 7,0 mm 72.0 mm ocel nerezavějící

20052911

Cenové rozmezí
1 444,6539 Kč - 928,7061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč
Zámky kompresní trojúhelník 7,0 mm 72.0 mm ocel nerezavějící

20052935

Cenové rozmezí
1 444,6539 Kč - 928,7061 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč
Zámky kompresní čtverec 8,0 mm 72.0 mm ocel nerezavějící

20053116

Cenové rozmezí
2 058,0078 Kč - 1 470,0055 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
  • Typ klíče
    Klíč čtyřhranný
Zámky kompresní Železniční klíč 72.0 mm ocel nerezavějící

20053246

Cenové rozmezí
1 444,6539 Kč - 928,7061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní 41.0 mm 58.0 mm ocel

20081348

Cenové rozmezí
162,2424 Kč - 104,2987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní klíč trubkový 58.0 mm

20081799

Cenové rozmezí
194,1791 Kč - 124,8294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Trojhranný klíč 7,0 mm ocel

20049416

Cenové rozmezí
173,3744 Kč - 156,0367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Trojhranný klíč 7,0 mm ocel

20049447

Cenové rozmezí
143,5542 Kč - 129,1988 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Oboustranný klíč 3,0 mm

20049393

Cenové rozmezí
143,5542 Kč - 129,1988 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Oboustranný klíč 3,0 mm

20049348

Cenové rozmezí
138,6994 Kč - 124,8294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní klíč trubkový 72.0 mm

20119669

Cenové rozmezí
211,7355 Kč - 136,1157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Klíč čtyřhranný ocel

20119591

Cenové rozmezí
162,2424 Kč - 104,2987 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Šestihranný klíč ocel

20119553

Cenové rozmezí
200,9758 Kč - 129,1988 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Klíč čtyřhranný ocel

20119584

Cenové rozmezí
515,9954 Kč - 368,5681 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé