Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.
The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení a nastavitelný šroub.
Materiál: , ocel nerezavějící Barva: , černá, Chrom Produktová řada: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Výška pouzdra | Provedení | Materiál západky | Výška hlavy | Průměr hlavy | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 127,5413 Kč - 1 252,8238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 775,4625 Kč - 1 206,275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Železniční klíč
|
||
| 380,2091 Kč - 532,2927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 735,7621 Kč - 1 144,5188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
| 735,7621 Kč - 1 144,5188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
| 775,4625 Kč - 1 206,275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
| 768,9688 Kč - 1 196,1734 Kč | 3 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 129,1988 Kč - 143,5542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
| 1 127,5414 Kč - 1 753,9532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 962,1679 Kč - 1 496,7056 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 928,7061 Kč - 1 444,6539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 928,7061 Kč - 1 444,6539 Kč | 6 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 104,2987 Kč - 162,2424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Šestihranný klíč
|
||
| 902,0332 Kč - 1 403,1626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 928,7061 Kč - 1 444,6539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Železniční klíč
|
||
| 1 470,0055 Kč - 2 058,0078 Kč | 1 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 928,7061 Kč - 1 444,6539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 928,7061 Kč - 1 444,6539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Železniční klíč
|
||
| 928,7061 Kč - 1 444,6539 Kč | 5 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 742,9649 Kč - 1 155,7231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Železniční klíč
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi