Menu Vyhledávání

Západky kompresní - nastavitelné

Skladem

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení a nastavitelný šroub.

  • Poskytuje dobrou kompresi.
  • Tlumení hluku a lepší těsnicí vlastnosti při vibracích a nárazech.
Materiál: , ocel nerezavějící Barva: , černá, Chrom Produktová řada: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 145
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Výška pouzdra Provedení Materiál západky Výška hlavy Průměr hlavy Typ klíče Koupit
375,3708 Kč - 525,5192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
128,5743 Kč - 200,0045 Kč 23 Skladem
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
klíč trubkový
375,3708 Kč - 525,5192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
klíč trubkový
375,1741 Kč - 525,2438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
Šestihranný klíč
366,0882 Kč - 512,5235 Kč 2 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
382,1372 Kč - 534,9922 Kč 2 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
370,5334 Kč - 518,7469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
765,2538 Kč - 1 190,3948 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Železniční klíč
956,5673 Kč - 1 487,9935 Kč 6 Skladem
32.0 mm
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
956,5673 Kč - 1 487,9935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
Železniční klíč
107,4277 Kč - 167,1097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
Šestihranný klíč
128,5743 Kč - 200,0045 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
klíč trubkový
140,1992 Kč - 218,0876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
klíč trubkový
107,4277 Kč - 167,1097 Kč 9 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
107,4277 Kč - 167,1097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
32.0 mm
levé
zinek tlakově litý
6.0 mm
30.0 mm
klíč trubkový
394,5138 Kč - 552,3193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
107,4277 Kč - 167,1097 Kč 19 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
133,0748 Kč - 207,0051 Kč 38 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
107,4277 Kč - 167,1097 Kč 5 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
379,6251 Kč - 531,4753 Kč 7 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • z/ze 8
Zámky kompresní čtverec 7,0 mm

20119706

Cenové rozmezí
525,5192 Kč - 375,3708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní klíč trubkový 72.0 mm

20119621

Cenové rozmezí
200,0045 Kč - 128,5743 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní klíč trubkový 85.0 mm

20119720

Cenové rozmezí
525,5192 Kč - 375,3708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Šestihranný klíč ocel

20119638

Cenové rozmezí
525,2438 Kč - 375,1741 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20119683

Cenové rozmezí
512,5235 Kč - 366,0882 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20119560

Cenové rozmezí
534,9922 Kč - 382,1372 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky kompresní čtverec 7,0 mm

20119690

Cenové rozmezí
518,7469 Kč - 370,5334 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní Železniční klíč 72.0 mm ocel nerezavějící

20053253

Cenové rozmezí
1 190,3948 Kč - 765,2538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní s drážkou 41.0 - 58.0 mm ocel nerezavějící AISI 316

20053383

Cenové rozmezí
1 487,9935 Kč - 956,5673 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Třída nerezavějící oceli
    AISI 316;AISI 304
  • Délka jazýčku
    33.0 mm
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní Železniční klíč 72.0 mm ocel nerezavějící

20053260

Cenové rozmezí
1 487,9935 Kč - 956,5673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní 41.0 mm 58.0 mm ocel

20081348

Cenové rozmezí
167,1097 Kč - 107,4277 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní klíč trubkový 58.0 mm

20081799

Cenové rozmezí
200,0045 Kč - 128,5743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní klíč trubkový 72.0 mm

20119669

Cenové rozmezí
218,0876 Kč - 140,1992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní čtverec 8,0 mm

20119591

Cenové rozmezí
167,1097 Kč - 107,4277 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní klíč trubkový 85.0 mm

20119676

Cenové rozmezí
167,1097 Kč - 107,4277 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20119546

Cenové rozmezí
552,3193 Kč - 394,5138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20119577

Cenové rozmezí
167,1097 Kč - 107,4277 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní 8.0 mm Hexagonal

20119553

Cenové rozmezí
207,0051 Kč - 133,0748 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní čtverec 8,0 mm

20119539

Cenové rozmezí
167,1097 Kč - 107,4277 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní čtverec 8,0 mm

20119584

Cenové rozmezí
531,4753 Kč - 379,6251 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090