Menu Vyhledávání

Západky kompresní - nastavitelné

Skladem

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení a nastavitelný šroub.

  • Poskytuje dobrou kompresi.
  • Tlumení hluku a lepší těsnicí vlastnosti při vibracích a nárazech.
Materiál: , ocel nerezavějící Barva: , černá, Chrom Produktová řada: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 145
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Výška pouzdra Provedení Materiál západky Výška hlavy Průměr hlavy Typ klíče Koupit
104,2987 Kč - 162,2424 Kč 9 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
129,1988 Kč - 200,9758 Kč 38 Skladem
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
928,7061 Kč - 1 444,6539 Kč 15 Skladem
32.0 mm
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
768,9688 Kč - 1 196,1734 Kč 3 Skladem
32.0 mm
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
1 127,5414 Kč - 1 753,9532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
ocel nerezavějící
6.0 mm
30.0 mm
  • z/ze 8
Zámky kompresní čtverec 8,0 mm

20119591

Cenové rozmezí
162,2424 Kč - 104,2987 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní 8.0 mm Hexagonal

20119553

Cenové rozmezí
200,9758 Kč - 129,1988 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní dvojzub 3,0 mm 41.0 - 58.0 mm ocel nerezavějící AISI 316

20052713

Cenové rozmezí
1 444,6539 Kč - 928,7061 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Třída nerezavějící oceli
    AISI 316;AISI 304
  • Délka jazýčku
    33.0 mm
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní dvojzub 3,0 mm 68.5 - 85.0 mm ocel nerezavějící AISI 316

20052768

Cenové rozmezí
1 196,1734 Kč - 768,9688 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Třída nerezavějící oceli
    AISI 316;AISI 304
  • Délka jazýčku
    33.0 mm
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní trojúhelník 7,0 mm 41.0 - 58.0 mm ocel nerezavějící AISI 316

20052904

Cenové rozmezí
1 753,9532 Kč - 1 127,5414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Třída nerezavějící oceli
    AISI 316;AISI 304
  • Délka jazýčku
    33.0 mm
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm