Menu Vyhledávání

Nýty spínací - uvolnitelné 3.5 mm 4.1 mm (PT) černá

This snap latch is made from black Nylon and is an ideal panel fastener, fitting a wide range of panel depths and mounting hole size.
Nové objednací číslo:

10303283

Staré objednací číslo:

551662

1000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 13,7296 Kč
1000 - 4999 7,282 Kč
5000 + 6,1185 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 372,96 Kč

100 x 13,7296 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Kompatibilní panely standardní
Uchycení Zatlačením
Materiál (podrobně) polyamid
Typ nýtu čtvrtotáčkové
Typ 1
Tloušťka panelu 6.0 mm
Výška základny 11.0 mm
Průměr hlavy 8.5 mm
Cena/ za kus včetně DPH 15.8128 CZK
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás