Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru L. Běžně se používají pro přístupové panely a kryty strojů.
Jsou k dispozici v provedení z různých materiálů, mezi které patří: polyamid, nerezavějící ocel a tlakově litý zinek. K dispozici je také celá řada povrchových úprav, napč. práškové lakování nebo pochromování.
Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka rukojeti | Délka jazýčku | Barva | Provedení západky | Provedení | Materiál | Délka úchytu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158,2046 Kč - 221,4864 Kč | 46 Skladem |
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
|
|
|
||
| 161,1844 Kč - 225,6581 Kč | 5 Skladem |
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
|
|
|
||
| 149,0216 Kč - 208,6302 Kč | 20 Skladem |
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
|
|
|
||
| 99,7642 Kč - 155,189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
|
|
|
||
| 146,8152 Kč - 226,5669 Kč | 13 Skladem |
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
|
|
|
||
| 149,0216 Kč - 208,6302 Kč | 75 Skladem |
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
|
|
|
||
| 145,0129 Kč - 225,5755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
přírodní
|
|
|
|
|
||
| 118,1651 Kč - 183,8122 Kč | 6 Skladem |
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
|
|
|
||
| 165,7448 Kč - 232,0427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
přírodní
|
|
|
|
|
||
| 165,7448 Kč - 232,0427 Kč | 44 Skladem |
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
|
|
|
||
| 128,0897 Kč - 199,2504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
přírodní
|
|
|
|
|
||
| 165,7448 Kč - 232,0427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
přírodní
|
|
|
|
|
||
| 167,0797 Kč - 233,9115 Kč | 24 Skladem |
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
|
|
|
||
| 128,0897 Kč - 199,2504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
|
|
|
||
| 142,2273 Kč - 158,0303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
zámky čtvrtotáčkové
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 118,001 Kč - 131,1122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
zámky čtvrtotáčkové
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 208,1609 Kč - 208,1609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
Cam Latch
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 208,1609 Kč - 208,1609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
Cam Latch
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
zámky čtvrtotáčkové
|
univerzální
|
ocel nerezavějící
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
zámky čtvrtotáčkové
|
univerzální
|
ocel nerezavějící
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi