Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru L. Běžně se používají pro přístupové panely a kryty strojů.
Jsou k dispozici v provedení z různých materiálů, mezi které patří: polyamid, nerezavějící ocel a tlakově litý zinek. K dispozici je také celá řada povrchových úprav, napč. práškové lakování nebo pochromování.
Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka rukojeti | Délka jazýčku | Barva | Provedení západky | Provedení | Materiál | Délka úchytu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145,0129 Kč - 225,5755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
přírodní
|
|
|
|
|
||
| 165,7448 Kč - 232,0427 Kč | 20 Skladem |
|
1.772 in
45.0 mm
|
přírodní
|
|
|
|
|
||
| 110,5907 Kč - 122,8784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
zámky čtvrtotáčkové
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 208,1609 Kč - 208,1609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
Cam Latch
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 118,001 Kč - 131,1122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
zámky čtvrtotáčkové
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 146,8152 Kč - 226,5669 Kč | 13 Skladem |
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
|
|
|
||
| 149,0216 Kč - 208,6302 Kč | 75 Skladem |
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
|
|
|
||
| 174,2997 Kč - 271,1326 Kč | 43 Skladem |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 208,1609 Kč - 208,1609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
Cam Latch
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 165,7448 Kč - 232,0427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
přírodní
|
|
|
|
|
||
| 145,0129 Kč - 225,5755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
přírodní
|
|
|
|
|
||
| 118,1651 Kč - 183,8122 Kč | 6 Skladem |
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
|
|
|
||
| 167,0797 Kč - 233,9115 Kč | 24 Skladem |
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
|
|
|
||
| 128,0897 Kč - 199,2504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
|
|
|
||
| 165,7448 Kč - 232,0427 Kč | 44 Skladem |
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
|
|
|
||
| 165,7448 Kč - 232,0427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
přírodní
|
|
|
|
|
||
| 145,0129 Kč - 225,5755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
přírodní
|
|
|
|
|
||
| 128,0897 Kč - 199,2504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
přírodní
|
|
|
|
|
||
| 172,6152 Kč - 241,6613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
přírodní
|
|
|
|
|
||
| 165,7448 Kč - 232,0427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
přírodní