Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru L. Běžně se používají pro přístupové panely a kryty strojů.
Jsou k dispozici v provedení z různých materiálů, mezi které patří: polyamid, nerezavějící ocel a tlakově litý zinek. K dispozici je také celá řada povrchových úprav, napč. práškové lakování nebo pochromování.
Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka rukojeti | Délka jazýčku | Barva | Provedení západky | Provedení | Materiál | Délka úchytu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162,9507 Kč - 228,131 Kč | 46 Skladem |
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
|
|
|
||
| 149,3633 Kč - 232,3428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
přírodní
|
|
|
|
|
||
| 102,7571 Kč - 159,8447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
|
|
|
||
| 151,2197 Kč - 233,3639 Kč | 13 Skladem |
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
|
|
|
||
| 153,4922 Kč - 214,8891 Kč | 75 Skladem |
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
|
|
|
||
| 177,7937 Kč - 248,9111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
přírodní
|
|
|
|
|
||
| 131,9324 Kč - 205,2279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
přírodní
|
|
|
|
|
||
| 131,9324 Kč - 205,2279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
|
|
|
||
| 170,7171 Kč - 239,004 Kč | 43 Skladem |
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
|
|
|
||
| 149,3633 Kč - 232,3428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
přírodní
|
|
|
|
|
||
| 121,7101 Kč - 189,3266 Kč | 6 Skladem |
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
|
|
|
||
| 170,7171 Kč - 239,004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
přírodní
|
|
|
|
|
||
| 170,7171 Kč - 239,004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
přírodní
|
|
|
|
|
||
| 149,3633 Kč - 232,3428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
přírodní
|
|
|
|
|
||
| 172,0921 Kč - 240,9288 Kč | 25 Skladem |
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
|
|
|
|
||
| 179,5287 Kč - 279,2666 Kč | 43 Skladem |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 214,4058 Kč - 214,4058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
Cam Latch
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 170,7171 Kč - 239,004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.772 in
45.0 mm
|
přírodní
|
|
|
|
|
||
| 121,541 Kč - 135,0456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
zámky čtvrtotáčkové
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
zámky čtvrtotáčkové
|
univerzální
|
ocel nerezavějící
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||