Menu Vyhledávání

Západky čtvrtotáčkové – s rukojetí ve tvaru L

Skladem

Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru L. Běžně se používají pro přístupové panely a kryty strojů.

Jsou k dispozici v provedení z různých materiálů, mezi které patří: polyamid, nerezavějící ocel a tlakově litý zinek. K dispozici je také celá řada povrchových úprav, napč. práškové lakování nebo pochromování.

Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.

  • Možnosti zámku; euroklíč, čtvrtotáčkový klíč, tlačítko, stejné klíče, jiné klíče a bez uzamykatelné vložky
  • Pravé i levé provedení
  • Uchycení šroubem
  • Třída podle DIN-EN 1774

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 46
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka rukojeti Délka jazýčku Barva Provedení západky Provedení Materiál Délka úchytu Koupit
112,5248 Kč - 175,0385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
přírodní
149,0216 Kč - 208,6302 Kč 20 Skladem
45.0 mm
černá
99,7642 Kč - 155,189 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
černá
161,1844 Kč - 225,6581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
černá
149,0216 Kč - 208,6302 Kč 75 Skladem
45.0 mm
černá
145,0129 Kč - 225,5755 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
přírodní
128,0897 Kč - 199,2504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
přírodní
146,8152 Kč - 226,5669 Kč 13 Skladem
45.0 mm
černá
158,2046 Kč - 221,4864 Kč 46 Skladem
45.0 mm
černá
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
122.0 mm
45.0 mm
Chrom
zámky čtvrtotáčkové
univerzální
ocel nerezavějící
18.5 mm
110,5907 Kč - 122,8784 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
122.0 mm
45.0 mm
černá
zámky čtvrtotáčkové
univerzální
zinek tlakově litý
18.5 mm
142,6611 Kč - 158,5125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
122.0 mm
45.0 mm
Chrom
zámky čtvrtotáčkové
univerzální
zinek tlakově litý
18.5 mm
120,0704 Kč - 186,7764 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
přírodní
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
122.0 mm
45.0 mm
Chrom
zámky čtvrtotáčkové
univerzální
ocel nerezavějící
18.5 mm
174,2997 Kč - 271,1326 Kč 43 Skladem
111.0 mm
62.0 mm
208,1609 Kč - 208,1609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
111.0 mm
45.0 mm
černá
Cam Latch
univerzální
zinek tlakově litý
24.5 mm
165,7448 Kč - 232,0427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
přírodní
118,001 Kč - 131,1122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
122.0 mm
45.0 mm
černá
zámky čtvrtotáčkové
univerzální
zinek tlakově litý
18.5 mm
172,6152 Kč - 241,6613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
přírodní
165,7448 Kč - 232,0427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
přírodní
  • z/ze 3
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm

20062613

Cenové rozmezí
175,0385 Kč - 112,5248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm

20052294

Cenové rozmezí
208,6302 Kč - 149,0216 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm

20052331

Cenové rozmezí
155,189 Kč - 99,7642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm

20052317

Cenové rozmezí
225,6581 Kč - 161,1844 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm

20052300

Cenové rozmezí
208,6302 Kč - 149,0216 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm

20121914

Cenové rozmezí
225,5755 Kč - 145,0129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm

20121938

Cenové rozmezí
199,2504 Kč - 128,0897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm

20052348

Cenové rozmezí
226,5669 Kč - 146,8152 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm

20052324

Cenové rozmezí
221,4864 Kč - 158,2046 Kč

Skladové zásoby
46 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 18.5 mm ocel nerezavějící

20065416


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Délka úchytu
    18.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 18.5 mm zinek tlakově litý

20065324

Cenové rozmezí
122,8784 Kč - 110,5907 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Délka úchytu
    18.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 18.5 mm zinek tlakově litý

20065294

Cenové rozmezí
158,5125 Kč - 142,6611 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Délka úchytu
    18.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm

20062583

Cenové rozmezí
186,7764 Kč - 120,0704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 18.5 mm ocel nerezavějící

20065423


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka úchytu
    18.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 62.0 mm

20048044

Cenové rozmezí
271,1326 Kč - 174,2997 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    62.0 mm
  • Délka rukojeti
    111.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 24.5 mm zinek tlakově litý

20062514

Cenové rozmezí
208,1609 Kč - 208,1609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka úchytu
    24.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm

20062606

Cenové rozmezí
232,0427 Kč - 165,7448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 18.5 mm zinek tlakově litý

20065362

Cenové rozmezí
131,1122 Kč - 118,001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka úchytu
    18.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm

20121921

Cenové rozmezí
241,6613 Kč - 172,6152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm

20121891

Cenové rozmezí
232,0427 Kč - 165,7448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    8301409000