Menu Vyhledávání

Západky čtvrtotáčkové – s rukojetí ve tvaru L

Skladem

Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru L. Běžně se používají pro přístupové panely a kryty strojů.

Jsou k dispozici v provedení z různých materiálů, mezi které patří: polyamid, nerezavějící ocel a tlakově litý zinek. K dispozici je také celá řada povrchových úprav, napč. práškové lakování nebo pochromování.

Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.

  • Možnosti zámku; euroklíč, čtvrtotáčkový klíč, tlačítko, stejné klíče, jiné klíče a bez uzamykatelné vložky
  • Pravé i levé provedení
  • Uchycení šroubem
  • Třída podle DIN-EN 1774

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 46
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka rukojeti Délka jazýčku Barva Provedení západky Provedení Materiál Délka úchytu Koupit
162,9507 Kč - 228,131 Kč 46 Skladem
45.0 mm
černá
149,3633 Kč - 232,3428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
přírodní
102,7571 Kč - 159,8447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
černá
151,2197 Kč - 233,3639 Kč 13 Skladem
45.0 mm
černá
153,4922 Kč - 214,8891 Kč 75 Skladem
45.0 mm
černá
177,7937 Kč - 248,9111 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
přírodní
131,9324 Kč - 205,2279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
přírodní
131,9324 Kč - 205,2279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
černá
170,7171 Kč - 239,004 Kč 43 Skladem
45.0 mm
černá
149,3633 Kč - 232,3428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
přírodní
121,7101 Kč - 189,3266 Kč 6 Skladem
45.0 mm
černá
170,7171 Kč - 239,004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
přírodní
170,7171 Kč - 239,004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
přírodní
149,3633 Kč - 232,3428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
přírodní
172,0921 Kč - 240,9288 Kč 25 Skladem
45.0 mm
černá
179,5287 Kč - 279,2666 Kč 43 Skladem
111.0 mm
62.0 mm
214,4058 Kč - 214,4058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
111.0 mm
45.0 mm
černá
Cam Latch
univerzální
zinek tlakově litý
24.5 mm
170,7171 Kč - 239,004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
přírodní
121,541 Kč - 135,0456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
122.0 mm
45.0 mm
černá
zámky čtvrtotáčkové
univerzální
zinek tlakově litý
18.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
122.0 mm
45.0 mm
Chrom
zámky čtvrtotáčkové
univerzální
ocel nerezavějící
18.5 mm
  • z/ze 3
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm

20052324

Cenové rozmezí
228,131 Kč - 162,9507 Kč

Skladové zásoby
46 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm

20062743

Cenové rozmezí
232,3428 Kč - 149,3633 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm

20052331

Cenové rozmezí
159,8447 Kč - 102,7571 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm

20052348

Cenové rozmezí
233,3639 Kč - 151,2197 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm

20052300

Cenové rozmezí
214,8891 Kč - 153,4922 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm

20121921

Cenové rozmezí
248,9111 Kč - 177,7937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm

20121938

Cenové rozmezí
205,2279 Kč - 131,9324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm

20121976

Cenové rozmezí
205,2279 Kč - 131,9324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm

20121969

Cenové rozmezí
239,004 Kč - 170,7171 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm

20121914

Cenové rozmezí
232,3428 Kč - 149,3633 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm

20121952

Cenové rozmezí
189,3266 Kč - 121,7101 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm

20121907

Cenové rozmezí
239,004 Kč - 170,7171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm

20121891

Cenové rozmezí
239,004 Kč - 170,7171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm

20121945

Cenové rozmezí
232,3428 Kč - 149,3633 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm

20121983

Cenové rozmezí
240,9288 Kč - 172,0921 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 62.0 mm

20048044

Cenové rozmezí
279,2666 Kč - 179,5287 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    62.0 mm
  • Délka rukojeti
    111.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 24.5 mm zinek tlakově litý

20062514

Cenové rozmezí
214,4058 Kč - 214,4058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka úchytu
    24.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm

20062606

Cenové rozmezí
239,004 Kč - 170,7171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 18.5 mm zinek tlakově litý

20065362

Cenové rozmezí
135,0456 Kč - 121,541 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka úchytu
    18.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru L 45.0 mm 18.5 mm ocel nerezavějící

20065416


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Délka úchytu
    18.5 mm
  • Šířka montážního otvoru
    20.2 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm