Menu Vyhledávání

Rozpěrky upevňované spínacími nýty

Skladem

Navrženy pro snadnou montáž na nosnou desku pomocí plastového spínacího nýtu z řady SR. Montáž na desky různé tloušťky. Nýt s klenutou hlavou zajistí minimální vyčnívání pod nosnou desku.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
1,824 Kč - 3,0161 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
2.7 - 3.7 mm
15.9 mm
6,4202 Kč - 7,8995 Kč 6986 Skladem
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
6,8941 Kč - 8,1413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
1.5 - 2.7 mm
12.7 mm
5,2291 Kč - 5,8102 Kč 17000 Skladem
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
4,1365 Kč - 8,3592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
3,2282 Kč - 3,5869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
4,1365 Kč - 8,3592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
4,869 Kč - 5,9893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
4,869 Kč - 5,9893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
4,869 Kč - 5,9893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
1,9964 Kč - 3,2747 Kč 6000 Skladem
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
3,971 Kč - 4,1365 Kč 950 Skladem
4.1 mm
1.6 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
4,869 Kč - 5,9893 Kč 5000 Skladem
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
4,8403 Kč - 5,9893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
6,8079 Kč - 8,3448 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
2,9776 Kč - 3,3084 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
1.5 - 2.7 mm
12.7 mm
3,6668 Kč - 4,0742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
4,1945 Kč - 4,6605 Kč 14000 Skladem
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
4,869 Kč - 5,9893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
1,982 Kč - 3,2603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
  • z/ze 2
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 15.9 mm polyamid

10027561

Cenové rozmezí
3,0161 Kč - 1,824 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 25.4 mm polyamid 6.6

10027608

Cenové rozmezí
7,8995 Kč - 6,4202 Kč

Skladové zásoby
6986 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 12.7 mm polyamid

10630280

Cenové rozmezí
8,1413 Kč - 6,8941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 9.5 mm (L) polyamid 6.6

10027677

Cenové rozmezí
5,8102 Kč - 5,2291 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 15.9 mm polyamid 6.6

10027813

Cenové rozmezí
8,3592 Kč - 4,1365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    3.7 - 4.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 11.1 mm polyamid 6.6

10027684

Cenové rozmezí
3,5869 Kč - 3,2282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 25.4 mm polyamid 6.6

10112793

Cenové rozmezí
8,3592 Kč - 4,1365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    7.2 - 8.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 19.1 mm polyamid 6.6

10027707

Cenové rozmezí
5,9893 Kč - 4,869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    4.7 - 5.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 12.7 mm polyamid 6.6

10027738

Cenové rozmezí
5,9893 Kč - 4,869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    2.7 - 3.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 22.2 mm polyamid 6.6

10027776

Cenové rozmezí
5,9893 Kč - 4,869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    5.7 - 6.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 12.7 mm polyamid 6.6

10027806

Cenové rozmezí
3,2747 Kč - 1,9964 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    2.7 - 3.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 15.9 mm polyamid

10027745

Cenové rozmezí
4,1365 Kč - 3,971 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    3.7 - 4.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 25.4 mm polyamid 6.6

10112786

Cenové rozmezí
5,9893 Kč - 4,869 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    7.2 - 8.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 25.4 mm polyamid 6.6

10112779

Cenové rozmezí
5,9893 Kč - 4,8403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    7.2 - 8.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 22.2 mm polyamid

10027592

Cenové rozmezí
8,3448 Kč - 6,8079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 12.7 mm polyamid 6.6

10027622

Cenové rozmezí
3,3084 Kč - 2,9776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.6 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 25.4 mm polyamid 6.6

10027660

Cenové rozmezí
4,0742 Kč - 3,6668 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 15.9 mm polyamid 6.6

10027639

Cenové rozmezí
4,6605 Kč - 4,1945 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 11.1 mm polyamid 6.6

10027820

Cenové rozmezí
5,9893 Kč - 4,869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    1.5 - 2.7 mm
Rozpěrky upevňované spínacími nýty 11.1 mm polyamid 6.6

10027790

Cenové rozmezí
3,2603 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění vnějším závitem
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    1.5 - 2.7 mm