Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zámky s výklopnou rukojetí jsou druhem uzávěru, které se nejčastěji používají k zavírání a otevírání dveří, krytů a přístupových panelů.
Náš sortiment mini zámků s výklopnou rukojetí se ideálně hodí pro malé kovové a rozvaděčové skříně s jednobodovým zamykáním. Díky menší rukojeti jsou skvělým řešením do omezených prostorů. Rukojeti jsou dostupné v různých povrchových úpravách a s oválným nebo obdélníkovým tvarem rukojeti.
Mini zámky s výklopnou rukojetí najdou využití v různých průmyslových odvětvích a stavebnictví, kde musí být snadný přístup k rozvodným skříním.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Povrchová úprava | Materiál západky | Typ klíče | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31,815 Kč - 49,4899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
237,0357 Kč - 457,626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
černý polyamid
|
polyamid
|
Bez klíče
|
||
237,0357 Kč - 457,626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
černý polyamid
|
polyamid
|
Bez klíče
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
černý polyamid
|
polyamid
|
Bez klíče
|
|||
184,366 Kč - 286,7915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyamid
|
S odlišnými klíči
|
||
276,06 Kč - 490,8897 Kč | 41 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyamid
|
Bez klíče
|
||
169,9013 Kč - 237,8618 Kč | 19 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
S odlišnými klíči
|
||
121,4833 Kč - 188,974 Kč | 20 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyamid
|
S odlišnými klíči
|
||
121,4833 Kč - 188,974 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyamid
|
S odlišnými klíči
|
||
60,636 Kč - 94,3226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
|||
408,8818 Kč - 572,4345 Kč | 19 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
zinek tlakově litý
|
Provedení se stejným klíči
|
||
20070465 | 475,5506 Kč - 665,7709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
zinek tlakově litý
|
Provedení se stejným klíči
|
|
41,4324 Kč - 58,0054 Kč | 32 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
53,4354 Kč - 74,8096 Kč | 19 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
59,9755 Kč - 83,9657 Kč | 47 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
324,9635 Kč - 454,9489 Kč | 24 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
59,837 Kč - 93,0797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.142 in
29.0 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Bez klíče
|
||
237,0357 Kč - 477,085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
černý polyamid
|
polyamid
|
Bez klíče
|
||
412,1449 Kč - 577,0028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
černý polyamid
|
zinek tlakově litý
|
Provedení se stejným klíči
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi