Menu Vyhledávání

Zámky s výklopnou rukojetí přírodní

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Nové objednací číslo:

20126421

Staré objednací číslo:

708201147

21 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 24 457,626 Kč
25 + 237,0357 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 288,13 Kč

5 x 457,626 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 11.5 mm
Výška pouzdra 18.5 mm
Specifikace DIN-EN ISO 1043-1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás