Menu Vyhledávání

Zámky nábytkové rozdílné klíče 18.0 mm 25.0 mm

This product has been anti-drill centred and the key is removable only in the locked position, with Keyed Different.
Nové objednací číslo:

10273159

Staré objednací číslo:

492877

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 242,7014 Kč
5 + 553,7299 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 242,70 Kč

1 x 1 242,7014 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Maximální tloušťka panelu 25.0 mm
Délka pouzdra 25.0 mm
Průměr závitového otvoru 4.0 mm
Průměr průchozího otvoru 18.0 mm
Délka jazýčku 8.7 mm
Materiál (podrobně) zinek tlakově litý
Povrchová úprava pozinkováno
Západkový mechanismus levé
Provedení klíče Keyed Different
Použití Zásuvky
Použití Technický nábytek a vybavení
Použití Dveře s panty
Celní nomenklatura 8301300000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás