10273104
492872
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 1 242,7014 Kč |
| 5 + | 553,7299 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Maximální tloušťka panelu | 25.0 mm |
|---|---|
| Maximální tloušťka panelu | 0.984 in |
| Délka pouzdra | 25.0 mm |
| Délka pouzdra | 0.984 in |
| Průměr závitového otvoru | 4.0 mm |
| Průměr závitového otvoru | 0.157 in |
| Průměr průchozího otvoru | 18.0 mm |
| Průměr průchozího otvoru | 0.709 in |
| Délka jazýčku | 0.343 in |
| Délka jazýčku | 8.7 mm |
| Materiál (podrobně) | zinek tlakově litý |
| Povrchová úprava | pozinkováno |
| Západkový mechanismus | svislé |
| Provedení klíče | stejné klíče |
| Použití | Dveře s panty |
| Použití | Zásuvky |
| Použití | Technický nábytek a vybavení |
| Cena/ za kus včetně DPH | 1431.2475 CZK |
| Celní nomenklatura | 8301300000 |