20123642
2401110061E
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 24 | 292,2392 Kč |
| 25 - 124 | 208,7422 Kč |
| 125 + | 187,8682 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky | 45.0 mm |
|---|---|
| Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky | 1.772 in |
| Výška hlavy | 46.0 mm |
| Výška hlavy | 1.811 in |
| Výška pouzdra | 32.0 mm |
| Výška pouzdra | 1.26 in |
| Maximální přítlak | 6.0 mm |
| Maximální přítlak | 0.236 in |
| Kapacita úchopu | 20.0 mm |
| Kapacita úchopu | 0.787 in |
| Rozpětí zachycení | 20.0 mm |
| Rozpětí zachycení | 0.787 in |
| Šířka montážního otvoru | 20.2 mm |
| Šířka montážního otvoru | 0.795 in |
| Celková šířka rukojeti | 80.0 mm |
| Celková šířka rukojeti | 3.15 in |
| Materiál jazýčku | ocel |
| Materiál západky | zinek tlakově litý |
| Povrchová úprava | pochromováno |
| Typ klíče | Bez klíče |
| Celní nomenklatura | 8301300000 |
| Provedení | univerzální |