Menu Vyhledávání

Zámky kompresní – s pevným rozpětím zachycení

Skladem

Kompresní zámky s pevným rozpětím zachycení jsou univerzální a mají nízkoprofilový kulatý tvar. Používají se k udržení dveří a panelů v zavřené poloze a k eliminaci hluku způsobeného vibracemi a pohybem panelu.

Větší přítlak umožňuje bezpečné uzavření tam, kde je vyžadováno krytí podle IP/NEMA. Byly testovány na vibrace a náraz podle normy DIN. Při otočení klíčem o 180 dojde k přítlaku jazýčku.

Teplotní odolnost od -50 do +80 C.

  • Materiál: tlakově litý zinek (Zamak) a nerezavějící ocel
  • Barva: černá, přírodní, stříbrná


Produktová řada: SR5551

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 135
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka montážního otvoru Maximální přítlak Celková délka Provedení Výška pouzdra Materiál jazýčku Typ klíče Koupit
148,5221 Kč - 165,0247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
pravé
32.0 mm
ocel
Oboustranný klíč 3,0 mm
20049904 336,3015 Kč - 615,3099 Kč 36 Skladem
20.2 mm
6.0 mm
pravé
32.0 mm
ocel
Čtvercový klíč 8,0 mm
118,8177 Kč - 132,0196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
pravé
32.0 mm
ocel
Oboustranný klíč 3,0 mm
148,5221 Kč - 165,0247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
pravé
32.0 mm
ocel
Čtvercový klíč 8,0 mm
118,8177 Kč - 132,0196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
pravé
32.0 mm
ocel
Čtvercový klíč 8,0 mm
122,9765 Kč - 191,297 Kč 49 Skladem
32.0 mm
104,639 Kč - 162,7717 Kč 34 Skladem
32.0 mm
355,0503 Kč - 497,0704 Kč 39 Skladem
32.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Oboustranný klíč 5,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Čtvercový klíč 8,0 mm
478,39 Kč - 531,5444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Trojhranný klíč 8,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Oboustranný klíč 5,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Čtvercový klíč 8,0 mm
478,39 Kč - 531,5444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Trojhranný klíč 8,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Čtvercový klíč 8,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Oboustranný klíč 5,0 mm
478,39 Kč - 531,5444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Trojhranný klíč 8,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Železniční klíč
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Čtvercový klíč 8,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Oboustranný klíč 5,0 mm
  • z/ze 7
Zámky kompresní Oboustranný klíč 3,0 mm 26.0 mm zinek tlakově litý

20049805

Cenové rozmezí
165,0247 Kč - 148,5221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 3,0 mm
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Čtvercový klíč 8,0 mm 26.0 mm zinek tlakově litý

20049904

Cenové rozmezí
615,3099 Kč - 336,3015 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Oboustranný klíč 3,0 mm 38.0 mm zinek tlakově litý

20049829

Cenové rozmezí
132,0196 Kč - 118,8177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 3,0 mm
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Čtvercový klíč 8,0 mm 44.0 mm zinek tlakově litý

20049935

Cenové rozmezí
165,0247 Kč - 148,5221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Čtvercový klíč 8,0 mm 32.0 mm zinek tlakově litý

20049911

Cenové rozmezí
132,0196 Kč - 118,8177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20081669

Cenové rozmezí
191,297 Kč - 122,9765 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20081973

Cenové rozmezí
162,7717 Kč - 104,639 Kč

Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20081188

Cenové rozmezí
497,0704 Kč - 355,0503 Kč

Skladové zásoby
39 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076047


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076245


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 19.2 mm ocel nerezavějící

20076290

Cenové rozmezí
531,5444 Kč - 478,39 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076122


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076160


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076283

Cenové rozmezí
531,5444 Kč - 478,39 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 19.2 mm ocel nerezavějící

20076252


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm stříbrná

20076061


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076320

Cenové rozmezí
531,5444 Kč - 478,39 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076481


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Železniční klíč
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076207


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 19.2 mm stříbrná

20076054


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm