Menu Vyhledávání

Zámky kompresní – s pevným rozpětím zachycení

Skladem

Kompresní zámky s pevným rozpětím zachycení jsou univerzální a mají nízkoprofilový kulatý tvar. Používají se k udržení dveří a panelů v zavřené poloze a k eliminaci hluku způsobeného vibracemi a pohybem panelu.

Větší přítlak umožňuje bezpečné uzavření tam, kde je vyžadováno krytí podle IP/NEMA. Byly testovány na vibrace a náraz podle normy DIN. Při otočení klíčem o 180 dojde k přítlaku jazýčku.

Teplotní odolnost od -50 do +80 C.

  • Materiál: tlakově litý zinek (Zamak) a nerezavějící ocel
  • Barva: černá, přírodní, stříbrná


Produktová řada: SR5551

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 135
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka montážního otvoru Maximální přítlak Celková délka Provedení Výška pouzdra Materiál jazýčku Typ klíče Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
876,9539 Kč - 1 364,1503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 388,3462 Kč - 1 647,934 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
levé
32.0 mm
ocel nerezavějící
Trojhranný klíč
876,9539 Kč - 1 364,1503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
726,1178 Kč - 1 129,5166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
876,9539 Kč - 1 364,1503 Kč 1 Skladem
876,9539 Kč - 1 364,1503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
148,5221 Kč - 231,0345 Kč 48 Skladem
32.0 mm
1 064,7084 Kč - 1 656,213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
876,9539 Kč - 1 364,1503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
851,7667 Kč - 1 324,9704 Kč 4 Skladem
355,0503 Kč - 497,0704 Kč 4 Skladem
32.0 mm
701,563 Kč - 1 091,3202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
levé
32.0 mm
ocel nerezavějící
Železniční klíč
876,9539 Kč - 1 364,1503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
levé
32.0 mm
ocel nerezavějící
Železniční klíč
336,3015 Kč - 615,3099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
pravé
32.0 mm
ocel
Oboustranný klíč 3,0 mm
355,0503 Kč - 497,0704 Kč 1 Skladem
32.0 mm
876,9539 Kč - 1 364,1503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 064,7084 Kč - 1 656,213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
355,0503 Kč - 497,0704 Kč 34 Skladem
32.0 mm
97,6063 Kč - 151,832 Kč 14 Skladem
32.0 mm
  • z/ze 7
Zámky kompresní ocel nerezavějící AISI 316

20053017


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Zámky kompresní ocel nerezavějící AISI 316

20052973

Cenové rozmezí
1 364,1503 Kč - 876,9539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Zámky kompresní Trojhranný klíč 24.0 mm ocel nerezavějící

20052812

Cenové rozmezí
1 647,934 Kč - 1 388,3462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní ocel nerezavějící AISI 316

20052836

Cenové rozmezí
1 364,1503 Kč - 876,9539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Zámky kompresní ocel nerezavějící AISI 316

20052683

Cenové rozmezí
1 129,5166 Kč - 726,1178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Zámky kompresní ocel nerezavějící AISI 316

20052652

Cenové rozmezí
1 364,1503 Kč - 876,9539 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Zámky kompresní ocel nerezavějící AISI 316

20053369

Cenové rozmezí
1 364,1503 Kč - 876,9539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20081591

Cenové rozmezí
231,0345 Kč - 148,5221 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní ocel nerezavějící AISI 316

20052829

Cenové rozmezí
1 656,213 Kč - 1 064,7084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Zámky kompresní ocel nerezavějící AISI 316

20052881

Cenové rozmezí
1 364,1503 Kč - 876,9539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Zámky kompresní ocel nerezavějící AISI 316

20052966

Cenové rozmezí
1 324,9704 Kč - 851,7667 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20081171

Cenové rozmezí
497,0704 Kč - 355,0503 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní Železniční klíč 38.0 mm ocel nerezavějící

20053215

Cenové rozmezí
1 091,3202 Kč - 701,563 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Železniční klíč
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Železniční klíč 28.0 mm ocel nerezavějící

20053178

Cenové rozmezí
1 364,1503 Kč - 876,9539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Železniční klíč
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Oboustranný klíč 3,0 mm 32.0 mm zinek tlakově litý

20049812

Cenové rozmezí
615,3099 Kč - 336,3015 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 3,0 mm
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20082024

Cenové rozmezí
497,0704 Kč - 355,0503 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní ocel nerezavějící AISI 316

20052799

Cenové rozmezí
1 364,1503 Kč - 876,9539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Zámky kompresní ocel nerezavějící AISI 316

20053291

Cenové rozmezí
1 656,213 Kč - 1 064,7084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20081010

Cenové rozmezí
497,0704 Kč - 355,0503 Kč

Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20081157

Cenové rozmezí
151,832 Kč - 97,6063 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000