Menu Vyhledávání

Zámky kompresní – s pevným rozpětím zachycení

Skladem

Kompresní zámky s pevným rozpětím zachycení jsou univerzální a mají nízkoprofilový kulatý tvar. Používají se k udržení dveří a panelů v zavřené poloze a k eliminaci hluku způsobeného vibracemi a pohybem panelu.

Větší přítlak umožňuje bezpečné uzavření tam, kde je vyžadováno krytí podle IP/NEMA. Byly testovány na vibrace a náraz podle normy DIN. Při otočení klíčem o 180 dojde k přítlaku jazýčku.

Teplotní odolnost od -50 do +80 C.

  • Materiál: tlakově litý zinek (Zamak) a nerezavějící ocel
  • Barva: černá, přírodní, stříbrná


Produktová řada: SR5551

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 135
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka montážního otvoru Maximální přítlak Celková délka Provedení Výška pouzdra Materiál jazýčku Typ klíče Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Oboustranný klíč 5,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
pravé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Oboustranný klíč 5,0 mm
492,7417 Kč - 547,4907 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Trojhranný klíč 8,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Oboustranný klíč 5,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Čtvercový klíč 8,0 mm
40 Skladem
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Železniční klíč
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Čtvercový klíč 8,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Oboustranný klíč 5,0 mm
492,7417 Kč - 547,4907 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Trojhranný klíč 8,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
pravé
22.0 mm
ocel nerezavějící
Čtvercový klíč 8,0 mm
100,5345 Kč - 156,387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
249,0563 Kč - 249,0563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
zinek tlakově litý
Klíč s drážkou
20119492 100,5345 Kč - 156,387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
365,7018 Kč - 511,9825 Kč 9 Skladem
32.0 mm
152,9778 Kč - 169,9754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
zinek tlakově litý
Klíč s drážkou
152,9778 Kč - 169,9754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
levé
22.0 mm
zinek tlakově litý
Klíč s drážkou
365,7018 Kč - 511,9825 Kč 13 Skladem
32.0 mm
365,7018 Kč - 511,9825 Kč 42 Skladem
32.0 mm
365,7018 Kč - 511,9825 Kč 4 Skladem
32.0 mm
100,5345 Kč - 156,387 Kč 14 Skladem
32.0 mm
  • z/ze 7
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm stříbrná

20076061


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076566


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Provedení
    pravé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076306

Cenové rozmezí
547,4907 Kč - 492,7417 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 19.2 mm ocel nerezavějící

20076139


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076184


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 19.2 mm ocel nerezavějící

20076436


Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Železniční klíč
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 19.2 mm ocel nerezavějící

20076177


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076085


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076320

Cenové rozmezí
547,4907 Kč - 492,7417 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní 22.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

20076689


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Provedení
    pravé
  • Maximální přítlak
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20119485

Cenové rozmezí
156,387 Kč - 100,5345 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní Klíč s drážkou 38.0 mm zinek tlakově litý

20081577

Cenové rozmezí
249,0563 Kč - 249,0563 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    6.0 mm
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20119492

Cenové rozmezí
156,387 Kč - 100,5345 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20119454

Cenové rozmezí
511,9825 Kč - 365,7018 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky kompresní Klíč s drážkou 42.0 mm zinek tlakově litý

20081560

Cenové rozmezí
169,9754 Kč - 152,9778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    6.0 mm
Zámky kompresní Klíč s drážkou 50.0 mm zinek tlakově litý

20081553

Cenové rozmezí
169,9754 Kč - 152,9778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
  • Provedení
    levé
  • Maximální přítlak
    6.0 mm
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20119461

Cenové rozmezí
511,9825 Kč - 365,7018 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20119478

Cenové rozmezí
511,9825 Kč - 365,7018 Kč

Skladové zásoby
42 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20081171

Cenové rozmezí
511,9825 Kč - 365,7018 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky kompresní zinek tlakově litý

20081157

Cenové rozmezí
156,387 Kč - 100,5345 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000