20071998
3401110061E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 286,7474 Kč |
25 - 124 | 204,8196 Kč |
125 + | 184,3375 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Povrchová úprava | pochromováno |
---|---|
Materiál západky | zinek tlakově litý |
Barva | Chrom |
Typ rukojeti | Rukojeť křídlová |
Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky | 1.772 in |
Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky | 45.0 mm |
Výška hlavy | 25.0 mm |
Výška hlavy | 0.984 in |
Rozpětí zachycení | 0.787 in |
Rozpětí zachycení | 20.0 mm |
Délka montážního otvoru | 0.874 in |
Délka montážního otvoru | 22.2 mm |
Šířka montážního otvoru | 0.795 in |
Šířka montážního otvoru | 20.2 mm |
Celní nomenklatura | 8301409000 |
Maximální přítlak | 6.0 mm |
Maximální přítlak | 0.236 in |