Menu Vyhledávání

Zámky kompresní

Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení, které je nastavitelné. Ideální tam, kde je kvůli vibracím vyžadováno lepší utěsnění. Poskytují dobrý přítlak a tlumení hluku. Balení obsahuje vystouplý jazýček s 14mm ohybem, který lze použít zahnutím dopředu i opačně.
Nové objednací číslo:

20071714

Staré objednací číslo:

3402110702E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 384,9839 Kč
25 - 124 274,9885 Kč
125 + 247,4896 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

384,98 Kč

1 x 384,9839 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ klíče Klíč CH751
Rozpětí zachycení 27.0 - 72.0 mm
Výška hlavy 26.0 mm
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás