Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20077693
612110121200E
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 434,003 Kč |
| 50 + | 307,7964 Kč |
| Celková výška | 2.638 in |
|---|---|
| Celková výška | 67.0 mm |
| Celková šířka | 90.0 mm |
| Celková šířka | 3.543 in |
| Celková délka | 94.0 mm |
| Celková délka | 3.701 in |
| Délka montážního otvoru | 80.0 mm |
| Délka montážního otvoru | 3.15 in |
| Šířka montážního otvoru | 2.008 in |
| Šířka montážního otvoru | 51.0 mm |
| Rozpětí zachycení | 22.5 mm |
| Rozpětí zachycení | 0.886 in |
| Materiál těla | zinek tlakově litý |
| Povrchová úprava | černě práškováno |
| Barva | černá |
| Typ klíče | bez zámku |
| Celní nomenklatura | 8301300000 |