Menu Vyhledávání

Zámky s rukojetí

Nastavitelná kompresní západka má rukojeť ve tvaru „L“ připevněnou k zámku šroubem M5. Komprese umožňuje bezpečné utěsnění tam, kde je vyžadován stupeň podle klasifikace IP/NEMA. Lepší tlumení hluku a vibrací. Ideální pro skříně a nábytek. V černém provedení, vyrobeno z polyamidu.
Nové objednací číslo:

20048099

Staré objednací číslo:

012A2E

239 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 200,6749 Kč
50 - 249 143,3391 Kč
250 + 129,0053 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

200,67 Kč

1 x 200,6749 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 28.0 mm
Celková šířka 40.0 mm
Celková délka 55.0 mm
Materiál těla polyamid
Barva černá
Typ klíče Bez klíče
Celní nomenklatura 8302300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás