Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové

Skladem

Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.

Produktová řada: SR5007

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 253
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Provedení Materiál Povrchová úprava Typ klíče Rozpětí zachycení Koupit
43,4467 Kč - 80,7133 Kč 1 Skladem
372,1084 Kč - 723,8018 Kč 29 Skladem
ocel nerezavějící AISI 304
33,5562 Kč - 37,2847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Oboustranný klíč 3,0 mm
473,7083 Kč - 723,8018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 304
Oboustranný klíč 3,0 mm
372,6401 Kč - 723,8018 Kč 30 Skladem
ocel nerezavějící AISI 304
Trojhranný klíč 8,0 mm
64,4911 Kč - 124,5287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
67,4912 Kč - 116,0837 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
zinek tlakově litý
černě práškováno
Trojhranný klíč 7,0 mm
27.0 mm
67,4912 Kč - 116,0837 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
zinek tlakově litý
černě práškováno
Klíč s drážkou
30.0 mm
348,8516 Kč - 723,8018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 304
365,2419 Kč - 723,8018 Kč 17 Skladem
ocel nerezavějící AISI 304
Oboustranný klíč 5,0 mm
365,2419 Kč - 723,8018 Kč 3 Skladem
ocel nerezavějící AISI 304
Oboustranný klíč 3,0 mm
48,2379 Kč - 85,869 Kč 155 Skladem
polyamid
40,5264 Kč - 45,0293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
48,2379 Kč - 85,869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
48,2379 Kč - 85,869 Kč 21 Skladem
polyamid
56,8877 Kč - 85,869 Kč 42 Skladem
polyamid
48,2379 Kč - 85,869 Kč 2 Skladem
polyamid
197,188 Kč - 402,4209 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
197,188 Kč - 402,4209 Kč 20 Skladem
polyamid
20050573 52,1234 Kč - 80,7133 Kč 1 Skladem
Čtvercový klíč 8,0 mm
  • z/ze 13
Zámky čtvrtotáčkové

20050696

Cenové rozmezí
80,7133 Kč - 43,4467 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové

20050221

Cenové rozmezí
723,8018 Kč - 372,1084 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové 28.5 mm Oboustranný klíč 3,0 mm polyamid

20050467

Cenové rozmezí
37,2847 Kč - 33,5562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 3,0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové 14.5 mm Oboustranný klíč 3,0 mm ocel nerezavějící AISI 304

20050047

Cenové rozmezí
723,8018 Kč - 473,7083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 3,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové 24.5 mm Trojhranný klíč 8,0 mm ocel nerezavějící AISI 304

20050184

Cenové rozmezí
723,8018 Kč - 372,6401 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové

20056193

Cenové rozmezí
124,5287 Kč - 64,4911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 7,0 mm 27.0 mm zinek tlakově litý

20072520

Cenové rozmezí
116,0837 Kč - 67,4912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Rozpětí zachycení
    27.0 mm
Zámky čtvrtotáčkové 30.0 mm zinek tlakově litý

20072605

Cenové rozmezí
116,0837 Kč - 67,4912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Rozpětí zachycení
    30.0 mm
Zámky čtvrtotáčkové

20050214

Cenové rozmezí
723,8018 Kč - 348,8516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové 14.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm

20050085

Cenové rozmezí
723,8018 Kč - 365,2419 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky čtvrtotáčkové 18.5 mm Oboustranný klíč 3,0 mm ocel nerezavějící AISI 304

20050054

Cenové rozmezí
723,8018 Kč - 365,2419 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 3,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky čtvrtotáčkové čtverec 8,0 mm 22.5 mm polyamid

20050771

Cenové rozmezí
85,869 Kč - 48,2379 Kč

Skladové zásoby
155 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové čtverec 8,0 mm 18.5 mm polyamid

20050764

Cenové rozmezí
45,0293 Kč - 40,5264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Délka jazýčku
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové s drážkou 24.5 mm polyamid

20050931

Cenové rozmezí
85,869 Kč - 48,2379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Délka jazýčku
    35.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové čtverec 8,0 mm 18.5 mm polyamid

20050757

Cenové rozmezí
85,869 Kč - 48,2379 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Délka jazýčku
    35.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové s drážkou 18.5 mm polyamid

20050917

Cenové rozmezí
85,869 Kč - 56,8877 Kč

Skladové zásoby
42 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Délka jazýčku
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové trojúhelník 8,0 mm 24.5 mm polyamid

20050825

Cenové rozmezí
85,869 Kč - 48,2379 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Délka jazýčku
    35.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové černá

10281277

Cenové rozmezí
402,4209 Kč - 197,188 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Délka jazýčku
    40.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové černá

10281260

Cenové rozmezí
402,4209 Kč - 197,188 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Délka jazýčku
    40.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové 26.5 mm Čtvercový klíč 8,0 mm polyamid

20050573

Cenové rozmezí
80,7133 Kč - 52,1234 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790