Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové

Skladem

Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.

Produktová řada: SR5007

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 253
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Provedení Materiál Povrchová úprava Typ klíče Rozpětí zachycení Koupit
197,188 Kč - 402,4209 Kč 20 Skladem
polyamid
197,188 Kč - 402,4209 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
36,5974 Kč - 80,7133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercový klíč 8,0 mm
20050573 52,1234 Kč - 80,7133 Kč 1 Skladem
Čtvercový klíč 8,0 mm
40,5264 Kč - 45,0293 Kč 18 Skladem
polyamid
36,5974 Kč - 80,7133 Kč 15 Skladem
Čtvercový klíč 8,0 mm
46,3387 Kč - 72,0826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
28.5 mm
50,0093 Kč - 77,7921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
28.5 mm
53,0441 Kč - 79,4065 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
8.5 mm
50,0093 Kč - 77,7921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
plastový povlak
Trojhranný klíč 8,0 mm
18.5 mm
43,758 Kč - 68,068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
polyamid
plastový povlak
Trojhranný klíč 8,0 mm
14.5 mm
46,3387 Kč - 72,0826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
plastový povlak
Trojhranný klíč 8,0 mm
22.5 mm
46,3578 Kč - 69,3728 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
polyamid
plastový povlak
Trojhranný klíč 8,0 mm
22.5 mm
43,758 Kč - 68,068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
polyamid
plastový povlak
Trojhranný klíč 8,0 mm
26.5 mm
43,758 Kč - 68,068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
polyamid
plastový povlak
Trojhranný klíč 8,0 mm
8.5 mm
22,6731 Kč - 25,1925 Kč 29 Skladem
Oboustranný klíč 5,0 mm
52,1234 Kč - 80,7133 Kč 45 Skladem
Čtvercový klíč 8,0 mm
43,758 Kč - 68,068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
polyamid
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
28.5 mm
46,3387 Kč - 72,0826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
plastový povlak
Trojhranný klíč 8,0 mm
18.5 mm
50,0093 Kč - 77,7921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
18.5 mm
  • z/ze 13
Zámky čtvrtotáčkové černá

10281260

Cenové rozmezí
402,4209 Kč - 197,188 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Délka jazýčku
    40.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové černá

10281277

Cenové rozmezí
402,4209 Kč - 197,188 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Délka jazýčku
    40.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové 14.5 mm Čtvercový klíč 8,0 mm polyamid

20050542

Cenové rozmezí
80,7133 Kč - 36,5974 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové 26.5 mm Čtvercový klíč 8,0 mm polyamid

20050573

Cenové rozmezí
80,7133 Kč - 52,1234 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové trojúhelník 8,0 mm 18.5 mm polyamid

20050801

Cenové rozmezí
45,0293 Kč - 40,5264 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Délka jazýčku
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové 8.5 mm Čtvercový klíč 8,0 mm polyamid

20050597

Cenové rozmezí
80,7133 Kč - 36,5974 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 28.5 mm zinek tlakově litý

20077938

Cenové rozmezí
72,0826 Kč - 46,3387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 28.5 mm zinek tlakově litý

20077952

Cenové rozmezí
77,7921 Kč - 50,0093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 8.5 mm zinek tlakově litý

20077976

Cenové rozmezí
79,4065 Kč - 53,0441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 18.5 mm zinek tlakově litý

20078072

Cenové rozmezí
77,7921 Kč - 50,0093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 14.5 mm polyamid

20078027

Cenové rozmezí
68,068 Kč - 43,758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 22.5 mm zinek tlakově litý

20078096

Cenové rozmezí
72,0826 Kč - 46,3387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 22.5 mm polyamid

20078126

Cenové rozmezí
69,3728 Kč - 46,3578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Rozpětí zachycení
    22.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 26.5 mm polyamid

20078201

Cenové rozmezí
68,068 Kč - 43,758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 8.5 mm polyamid

20078287

Cenové rozmezí
68,068 Kč - 43,758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové 28.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm polyamid

20050528

Cenové rozmezí
25,1925 Kč - 22,6731 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové 28.5 mm Čtvercový klíč 8,0 mm polyamid

20050580

Cenové rozmezí
80,7133 Kč - 52,1234 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 28.5 mm polyamid

20077945

Cenové rozmezí
68,068 Kč - 43,758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 18.5 mm zinek tlakově litý

20078058

Cenové rozmezí
72,0826 Kč - 46,3387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 18.5 mm zinek tlakově litý

20077792

Cenové rozmezí
77,7921 Kč - 50,0093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    plastový povlak