Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové

Skladem

Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.

Produktová řada: SR5007

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 253
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Provedení Materiál Povrchová úprava Typ klíče Rozpětí zachycení Koupit
191,4446 Kč - 390,6998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
191,4446 Kč - 390,6998 Kč 20 Skladem
polyamid
48,4009 Kč - 48,4009 Kč 1 Skladem
univerzální
zinek tlakově litý
polyamid
Oboustranný klíč 5,0 mm
18.5 mm
62,6127 Kč - 120,9016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Oboustranný klíč 5,0 mm
62,5267 Kč - 120,9016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Oboustranný klíč 3,0 mm
43,74 Kč - 48,6001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Trojhranný klíč 8,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Trojhranný klíč 8,0 mm
18.5 mm
25,9754 Kč - 40,4062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
plastový povlak
Trojhranný klíč 8,0 mm
26.5 mm
942,1238 Kč - 942,1238 Kč 47 Skladem
univerzální
ocel nerezavějící
matné
Železniční klíč
18.0 mm
48,5527 Kč - 75,5263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
22.5 mm
65,0661 Kč - 101,2141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
zinek tlakově litý
černě práškováno
Klíč s drážkou
20.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Trojhranný klíč 8,0 mm
24.5 mm
52,7448 Kč - 82,0475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Trojhranný klíč 7,0 mm
18.5 mm
84,3645 Kč - 190,7534 Kč 29 Skladem
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Oboustranný klíč 3,0 mm
8.5 mm
66,4521 Kč - 103,8608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Klíč s drážkou
26.5 mm
62,616 Kč - 120,9016 Kč 21 Skladem
Oboustranný klíč 3,0 mm
55,2375 Kč - 103,8608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
černě práškováno
Trojhranný klíč 8,0 mm
8.5 mm
62,6127 Kč - 120,9016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Trojhranný klíč 8,0 mm
8.5 mm
62,6127 Kč - 120,9016 Kč 996 Skladem
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Klíč s drážkou
28.5 mm
43,5553 Kč - 48,3949 Kč 101 Skladem
univerzální
zinek tlakově litý
černě práškováno
Trojhranný klíč 8,0 mm
26.5 mm
  • z/ze 13
Zámky čtvrtotáčkové černá

10281277

Cenové rozmezí
390,6998 Kč - 191,4446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové černá

10281260

Cenové rozmezí
390,6998 Kč - 191,4446 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové 18.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm černá

20123291

Cenové rozmezí
48,4009 Kč - 48,4009 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť na klíč
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Materiál jazýčku
    polyamid
  • Materiál
    zinek tlakově litý
Zámky čtvrtotáčkové 26.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm zinek tlakově litý

20119782

Cenové rozmezí
120,9016 Kč - 62,6127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové 28.5 mm Oboustranný klíč 3,0 mm zinek tlakově litý

20120016

Cenové rozmezí
120,9016 Kč - 62,5267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 3,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky čtvrtotáčkové 28.5 mm Trojhranný klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20056056

Cenové rozmezí
48,6001 Kč - 43,74 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky 18.5 mm Trojhranný klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20125585


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
Zámky Trojhranný klíč 8,0 mm 26.5 mm zinek tlakově litý

20126339

Cenové rozmezí
40,4062 Kč - 25,9754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
Zámky Železniční klíč 18.0 mm ocel nerezavějící

20126483

Cenové rozmezí
942,1238 Kč - 942,1238 Kč

Skladové zásoby
47 Skladem
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava
    matné
  • Rozpětí zachycení
    18.0 mm
Zámky Oboustranný klíč 5,0 mm 22.5 mm zinek tlakově litý

20126322

Cenové rozmezí
75,5263 Kč - 48,5527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Rozpětí zachycení
    22.5 mm
Zámky Klíč s drážkou 20.0 mm černá

20125523

Cenové rozmezí
101,2141 Kč - 65,0661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Rozpětí zachycení
    20.0 mm
Zámky 24.5 mm Trojhranný klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20125592


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
Zámky Trojhranný klíč 7,0 mm 18.5 mm zinek tlakově litý

20125578

Cenové rozmezí
82,0475 Kč - 52,7448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
Zámky 8.5 mm Oboustranný klíč 3,0 mm zinek tlakově litý

20125547

Cenové rozmezí
190,7534 Kč - 84,3645 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Zámky čtvrtotáčkové 26.5 mm Klíč s drážkou Chrom

20119935

Cenové rozmezí
103,8608 Kč - 66,4521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové 18.5 mm Oboustranný klíč 3,0 mm zinek tlakově litý

20119980

Cenové rozmezí
120,9016 Kč - 62,616 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 3,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové 8.5 mm Trojhranný klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20120139

Cenové rozmezí
103,8608 Kč - 55,2375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál
    zinek tlakově litý
Zámky čtvrtotáčkové 8.5 mm Trojhranný klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20119911

Cenové rozmezí
120,9016 Kč - 62,6127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál
    zinek tlakově litý
Zámky čtvrtotáčkové 28.5 mm Klíč s drážkou Chrom

20119959

Cenové rozmezí
120,9016 Kč - 62,6127 Kč

Skladové zásoby
996 Skladem
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové 26.5 mm Trojhranný klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20120115

Cenové rozmezí
48,3949 Kč - 43,5553 Kč

Skladové zásoby
101 Skladem
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál
    zinek tlakově litý