Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové

Skladem

Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.

Produktová řada: SR5007

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 253
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Provedení Materiál Povrchová úprava Typ klíče Rozpětí zachycení Koupit
191,4446 Kč - 390,6998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
191,4446 Kč - 390,6998 Kč 20 Skladem
polyamid
62,6127 Kč - 120,9016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Oboustranný klíč 5,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Oboustranný klíč 5,0 mm
14.5 mm
65,5254 Kč - 112,7026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
zinek tlakově litý
pochromováno
Oboustranný klíč 3,0 mm
30.0 mm
84,3645 Kč - 118,1103 Kč 1 Skladem
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Oboustranný klíč 5,0 mm
26.5 mm
65,0676 Kč - 101,2164 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
zinek tlakově litý
pochromováno
Trojhranný klíč 7,0 mm
30.0 mm
65,5254 Kč - 112,7026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
zinek tlakově litý
pochromováno
Čtvercový klíč 7,0 mm
30.0 mm
52,7448 Kč - 82,0475 Kč 250 Skladem
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Čtvercový klíč 8,0 mm
14.5 mm
77,4474 Kč - 112,7026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
zinek tlakově litý
pochromováno
Trojhranný klíč 7,0 mm
27.0 mm
84,3645 Kč - 118,1103 Kč 1 Skladem
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Čtvercový klíč 8,0 mm
24.5 mm
67,2492 Kč - 103,8608 Kč 25 Skladem
Čtvercový klíč 8,0 mm
260 Skladem
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Oboustranný klíč 3,0 mm
18.5 mm
62,6171 Kč - 120,9016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Trojhranný klíč 8,0 mm
65,0676 Kč - 101,2164 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
zinek tlakově litý
pochromováno
Klíč s drážkou
30.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Trojhranný klíč 8,0 mm
28.5 mm
84,3645 Kč - 118,1103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Oboustranný klíč 3,0 mm
14.5 mm
52,7448 Kč - 82,0475 Kč 49 Skladem
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Čtvercový klíč 8,0 mm
26.5 mm
63,0262 Kč - 121,7019 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zinek tlakově litý
Trojhranný klíč 7,0 mm
66,9307 Kč - 103,8608 Kč 4 Skladem
Čtvercový klíč 8,0 mm
  • z/ze 13
Zámky čtvrtotáčkové černá

10281277

Cenové rozmezí
390,6998 Kč - 191,4446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Délka jazýčku
    40.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové černá

10281260

Cenové rozmezí
390,6998 Kč - 191,4446 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Délka jazýčku
    40.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové 8.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm zinek tlakově litý

20055769

Cenové rozmezí
120,9016 Kč - 62,6127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky 14.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm

20072780


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
Zámky 30.0 mm Oboustranný klíč 3,0 mm zinek tlakově litý

20072414

Cenové rozmezí
112,7026 Kč - 65,5254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Zámky 26.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm

20072841

Cenové rozmezí
118,1103 Kč - 84,3645 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 7,0 mm 30.0 mm zinek tlakově litý

20072537

Cenové rozmezí
101,2164 Kč - 65,0676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    30.0 mm
Zámky čtvrtotáčkové Čtvercový klíč 7,0 mm 30.0 mm zinek tlakově litý

20072476

Cenové rozmezí
112,7026 Kč - 65,5254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    30.0 mm
Zámky 14.5 mm Čtvercový klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20073022

Cenové rozmezí
82,0475 Kč - 52,7448 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 7,0 mm 27.0 mm zinek tlakově litý

20072513

Cenové rozmezí
112,7026 Kč - 77,4474 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    27.0 mm
Zámky 24.5 mm Čtvercový klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20073060

Cenové rozmezí
118,1103 Kč - 84,3645 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové 26.5 mm Čtvercový klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20055905

Cenové rozmezí
103,8608 Kč - 67,2492 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky 18.5 mm Oboustranný klíč 3,0 mm zinek tlakově litý

20072681


Skladové zásoby
260 Skladem
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Zámky čtvrtotáčkové 18.5 mm Trojhranný klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20055981

Cenové rozmezí
120,9016 Kč - 62,6171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové 30.0 mm zinek tlakově litý

20072599

Cenové rozmezí
101,2164 Kč - 65,0676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    30.0 mm
Zámky 28.5 mm Trojhranný klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20073220


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
Zámky 14.5 mm Oboustranný klíč 3,0 mm zinek tlakově litý

20072667

Cenové rozmezí
118,1103 Kč - 84,3645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Zámky 26.5 mm Čtvercový klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20073084

Cenové rozmezí
82,0475 Kč - 52,7448 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 7,0 mm 28.5 mm zinek tlakově litý

20055820

Cenové rozmezí
121,7019 Kč - 63,0262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 7,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky čtvrtotáčkové 14.5 mm Čtvercový klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20055844

Cenové rozmezí
103,8608 Kč - 66,9307 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090