Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové

Skladem

Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.

Produktová řada: SR5007

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 253
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Provedení Materiál Povrchová úprava Typ klíče Rozpětí zachycení Koupit
191,4446 Kč - 390,6998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
191,4446 Kč - 390,6998 Kč 20 Skladem
polyamid
42,4835 Kč - 66,0854 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
polyamid
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
14.5 mm
48,5527 Kč - 75,5263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
18.5 mm
45,0076 Kč - 67,3522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
polyamid
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
8.5 mm
44,989 Kč - 69,9831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
24.5 mm
48,5527 Kč - 75,5263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
26.5 mm
51,4991 Kč - 77,0937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
8.5 mm
48,5527 Kč - 75,5263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
plastový povlak
Trojhranný klíč 8,0 mm
18.5 mm
48,5527 Kč - 75,5263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
14.5 mm
48,5527 Kč - 75,5263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
24.5 mm
44,989 Kč - 69,9831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
plastový povlak
Trojhranný klíč 8,0 mm
18.5 mm
48,5527 Kč - 75,5263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
plastový povlak
Trojhranný klíč 8,0 mm
14.5 mm
42,4835 Kč - 66,0854 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
polyamid
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
28.5 mm
42,4835 Kč - 66,0854 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
polyamid
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
28.5 mm
42,4835 Kč - 66,0854 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
polyamid
plastový povlak
Trojhranný klíč 8,0 mm
14.5 mm
48,5527 Kč - 75,5263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
18.5 mm
44,989 Kč - 69,9831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
26.5 mm
42,4835 Kč - 66,0854 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
polyamid
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
8.5 mm
48,5527 Kč - 75,5263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
8.5 mm
  • z/ze 13
Zámky čtvrtotáčkové černá

10281277

Cenové rozmezí
390,6998 Kč - 191,4446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové černá

10281260

Cenové rozmezí
390,6998 Kč - 191,4446 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 14.5 mm polyamid

20077747

Cenové rozmezí
66,0854 Kč - 42,4835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 18.5 mm zinek tlakově litý

20077778

Cenové rozmezí
75,5263 Kč - 48,5527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 8.5 mm polyamid

20078003

Cenové rozmezí
67,3522 Kč - 45,0076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 24.5 mm zinek tlakově litý

20077853

Cenové rozmezí
69,9831 Kč - 44,989 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 26.5 mm zinek tlakově litý

20077914

Cenové rozmezí
75,5263 Kč - 48,5527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 8.5 mm zinek tlakově litý

20077976

Cenové rozmezí
77,0937 Kč - 51,4991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 18.5 mm zinek tlakově litý

20078072

Cenové rozmezí
75,5263 Kč - 48,5527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 14.5 mm zinek tlakově litý

20077754

Cenové rozmezí
75,5263 Kč - 48,5527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 24.5 mm zinek tlakově litý

20077877

Cenové rozmezí
75,5263 Kč - 48,5527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 18.5 mm zinek tlakově litý

20078058

Cenové rozmezí
69,9831 Kč - 44,989 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 14.5 mm zinek tlakově litý

20078034

Cenové rozmezí
75,5263 Kč - 48,5527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 28.5 mm polyamid

20077945

Cenové rozmezí
66,0854 Kč - 42,4835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 28.5 mm polyamid

20077969

Cenové rozmezí
66,0854 Kč - 42,4835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 14.5 mm polyamid

20078027

Cenové rozmezí
66,0854 Kč - 42,4835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 18.5 mm zinek tlakově litý

20077792

Cenové rozmezí
75,5263 Kč - 48,5527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 26.5 mm zinek tlakově litý

20077891

Cenové rozmezí
69,9831 Kč - 44,989 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 8.5 mm polyamid

20077983

Cenové rozmezí
66,0854 Kč - 42,4835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 8.5 mm zinek tlakově litý

20077990

Cenové rozmezí
75,5263 Kč - 48,5527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    plastový povlak