Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.
Produktová řada: SR5007
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení | Materiál | Povrchová úprava | Typ klíče | Rozpětí zachycení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197,188 Kč - 402,4209 Kč | 20 Skladem |
|
polyamid
|
|
|
|
||
| 197,188 Kč - 402,4209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid
|
|
|
|
||
| 67,0196 Kč - 104,2529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 67,4912 Kč - 116,0837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Čtvercový klíč 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 54,3271 Kč - 84,5089 Kč | 50 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 79,7708 Kč - 116,0837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 86,8954 Kč - 121,6536 Kč | 1 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 64,4911 Kč - 124,5287 Kč | 98 Skladem |
|
|
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|
||
| 54,3271 Kč - 84,5089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 67,4912 Kč - 116,0837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| 64,4969 Kč - 124,5287 Kč | 610 Skladem |
|
|
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
|
||
| 86,8954 Kč - 121,6536 Kč | 249 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 86,8954 Kč - 121,6536 Kč | 1 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 64,498 Kč - 124,5287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
|
||
| 10 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 64,917 Kč - 125,353 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
zinek tlakově litý
|
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
|
||
| 67,4912 Kč - 116,0837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 86,8954 Kč - 121,6536 Kč | 727 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 64,9198 Kč - 125,353 Kč | 1 Skladem |
|
zinek tlakově litý
|
|
Trojhranný klíč 7,0 mm