Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.
Produktová řada: SR5007
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení | Materiál | Povrchová úprava | Typ klíče | Rozpětí zachycení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197,188 Kč - 402,4209 Kč | 20 Skladem |
|
polyamid
|
|
|
|
||
| 197,188 Kč - 402,4209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid
|
|
|
|
||
| 48,2379 Kč - 85,869 Kč | 7 Skladem |
|
polyamid
|
|
|
|
||
| 56,8877 Kč - 85,869 Kč | 42 Skladem |
|
polyamid
|
|
|
|
||
| 48,2379 Kč - 85,869 Kč | 2 Skladem |
|
polyamid
|
|
|
|
||
| 50,7339 Kč - 56,3713 Kč | 30 Skladem |
|
|
|
|
|
||
| 67,0196 Kč - 104,2529 Kč | 92 Skladem |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 67,4912 Kč - 116,0837 Kč | 10 Skladem |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 358,3312 Kč - 723,8018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
|
||
| 33,5562 Kč - 37,2847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 43,4467 Kč - 80,7133 Kč | 1 Skladem |
|
|
|
|
|
||
| 372,1084 Kč - 723,8018 Kč | 29 Skladem |
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
|
|
||
| 33,5562 Kč - 37,2847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
|
||
| 473,7083 Kč - 723,8018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
|
||
| 372,6401 Kč - 723,8018 Kč | 30 Skladem |
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
||
| 64,4946 Kč - 124,5287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|
||
| 32,4211 Kč - 36,0234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
||
| 67,4912 Kč - 116,0837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Klíč s drážkou
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 372,6401 Kč - 723,8018 Kč | 6 Skladem |
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|
||
| 32,4211 Kč - 36,0234 Kč | 36 Skladem |
|
|
|
Trojhranný klíč 8,0 mm