Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.
Produktová řada: SR5007
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení | Materiál | Povrchová úprava | Typ klíče | Rozpětí zachycení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,4957 Kč - 124,5287 Kč | 627 Skladem |
|
|
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
||
| 67,0196 Kč - 104,2529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 67,4912 Kč - 116,0837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Čtvercový klíč 7,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 86,8954 Kč - 196,476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 63,6298 Kč - 125,353 Kč | 8884 Skladem |
|
zinek tlakově litý
|
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
|
||
| 67,0196 Kč - 104,2529 Kč | 34 Skladem |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 54,3271 Kč - 84,5089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 86,8954 Kč - 121,6536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 69,2667 Kč - 106,9767 Kč | 25 Skladem |
|
|
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|
||
| 68,9387 Kč - 106,9767 Kč | 4 Skladem |
|
|
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|
||
| 54,3271 Kč - 84,5089 Kč | 49 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 644,2963 Kč - 644,2963 Kč | 50 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
bez povrchové úpravy
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 40,5264 Kč - 45,0293 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
bez povrchové úpravy
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 225,078 Kč - 250,0867 Kč | 72 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
bez povrchové úpravy
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 46,3387 Kč - 72,0826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
plastový povlak
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 43,758 Kč - 68,068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
polyamid
|
plastový povlak
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 43,758 Kč - 68,068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
polyamid
|
plastový povlak
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 43,758 Kč - 68,068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
polyamid
|
plastový povlak
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 43,758 Kč - 68,068 Kč | 40 Skladem |
univerzální
|
polyamid
|
plastový povlak
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm