Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.
Produktová řada: SR5007
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení | Materiál | Povrchová úprava | Typ klíče | Rozpětí zachycení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,1234 Kč - 80,7133 Kč | 96 Skladem |
|
|
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|
||
| 22,6731 Kč - 25,1925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
|
||
| 43,4467 Kč - 80,7133 Kč | 22 Skladem |
|
|
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
||
| 32,4211 Kč - 36,0234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 48,2379 Kč - 85,869 Kč | 10 Skladem |
|
polyamid
|
|
|
|
||
| 36,5974 Kč - 80,7133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|
||
| 21,9061 Kč - 24,3401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
||
| 20050573 | 52,1234 Kč - 80,7133 Kč | 1 Skladem |
|
|
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|
|
| 40,5264 Kč - 45,0293 Kč | 18 Skladem |
|
polyamid
|
|
|
|
||
| 36,5974 Kč - 80,7133 Kč | 15 Skladem |
|
|
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|
||
| 22,6731 Kč - 25,1925 Kč | 29 Skladem |
|
|
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|
||
| 52,1234 Kč - 80,7133 Kč | 45 Skladem |
|
|
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|
||
| 52,1234 Kč - 80,7133 Kč | 7 Skladem |
|
|
|
|
|
||
| 372,6401 Kč - 723,8018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
||
| 46,3387 Kč - 72,0826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
plastový povlak
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 50,0093 Kč - 77,7921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
plastový povlak
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 53,0441 Kč - 79,4065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
plastový povlak
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 50,0093 Kč - 77,7921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
plastový povlak
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 43,758 Kč - 68,068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
polyamid
|
plastový povlak
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 46,3387 Kč - 72,0826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
plastový povlak
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm