Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové

Skladem

Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.

Produktová řada: SR5007

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 253
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Provedení Materiál Povrchová úprava Typ klíče Rozpětí zachycení Koupit
64,4957 Kč - 124,5287 Kč 639 Skladem
Trojhranný klíč 8,0 mm
67,0196 Kč - 104,2529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
zinek tlakově litý
pochromováno
Klíč s drážkou
30.0 mm
67,4912 Kč - 116,0837 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
zinek tlakově litý
pochromováno
Čtvercový klíč 7,0 mm
27.0 mm
86,8954 Kč - 196,476 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Trojhranný klíč 7,0 mm
8.5 mm
63,6298 Kč - 125,353 Kč 8884 Skladem
zinek tlakově litý
Trojhranný klíč 7,0 mm
67,0196 Kč - 104,2529 Kč 34 Skladem
pravé i levé provedení
zinek tlakově litý
pochromováno
Klíč s drážkou
20.0 mm
54,3271 Kč - 84,5089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Trojhranný klíč 8,0 mm
26.5 mm
86,8954 Kč - 121,6536 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Oboustranný klíč 3,0 mm
14.5 mm
69,2667 Kč - 106,9767 Kč 25 Skladem
Čtvercový klíč 8,0 mm
68,9387 Kč - 106,9767 Kč 4 Skladem
Čtvercový klíč 8,0 mm
54,3271 Kč - 84,5089 Kč 49 Skladem
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Čtvercový klíč 8,0 mm
26.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Trojhranný klíč 8,0 mm
28.5 mm
644,2963 Kč - 644,2963 Kč 50 Skladem
pravé i levé provedení
ocel nerezavějící
bez povrchové úpravy
Trojhranný klíč 7,0 mm
13.5 mm
40,5264 Kč - 45,0293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
bez povrchové úpravy
Oboustranný klíč 5,0 mm
24.5 mm
225,078 Kč - 250,0867 Kč 72 Skladem
pravé i levé provedení
ocel nerezavějící
bez povrchové úpravy
Čtvercový klíč 6,0 mm
13.5 mm
46,3387 Kč - 72,0826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
14.5 mm
43,758 Kč - 68,068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
polyamid
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
14.5 mm
43,758 Kč - 68,068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
polyamid
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
26.5 mm
43,758 Kč - 68,068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
polyamid
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
22.5 mm
43,758 Kč - 68,068 Kč 40 Skladem
univerzální
polyamid
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
24.5 mm
  • z/ze 13
Zámky čtvrtotáčkové 18.5 mm Trojhranný klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20055981

Cenové rozmezí
124,5287 Kč - 64,4957 Kč

Skladové zásoby
639 Skladem
Parametry
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové 30.0 mm zinek tlakově litý

20072599

Cenové rozmezí
104,2529 Kč - 67,0196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    30.0 mm
Zámky čtvrtotáčkové Čtvercový klíč 7,0 mm 27.0 mm zinek tlakově litý

20072452

Cenové rozmezí
116,0837 Kč - 67,4912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    27.0 mm
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 7,0 mm 8.5 mm zinek tlakově litý

20073008

Cenové rozmezí
196,476 Kč - 86,8954 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 7,0 mm 8.5 mm zinek tlakově litý

20055837

Cenové rozmezí
125,353 Kč - 63,6298 Kč

Skladové zásoby
8884 Skladem
Parametry
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 7,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové 20.0 mm zinek tlakově litý

20072551

Cenové rozmezí
104,2529 Kč - 67,0196 Kč

Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    20.0 mm
Zámky 26.5 mm Trojhranný klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20073206

Cenové rozmezí
84,5089 Kč - 54,3271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
Zámky 14.5 mm Oboustranný klíč 3,0 mm zinek tlakově litý

20072667

Cenové rozmezí
121,6536 Kč - 86,8954 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Zámky čtvrtotáčkové 26.5 mm Čtvercový klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20055905

Cenové rozmezí
106,9767 Kč - 69,2667 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky čtvrtotáčkové 14.5 mm Čtvercový klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20055844

Cenové rozmezí
106,9767 Kč - 68,9387 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky 26.5 mm Čtvercový klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20073084

Cenové rozmezí
84,5089 Kč - 54,3271 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
Zámky 28.5 mm Trojhranný klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20073220


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 7,0 mm 13.5 mm ocel nerezavějící

20051877

Cenové rozmezí
644,2963 Kč - 644,2963 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Rozpětí zachycení
    13.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové 32.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm

20050948

Cenové rozmezí
45,0293 Kč - 40,5264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Čtvercový klíč 6,0 mm 13.5 mm ocel nerezavějící

20051853

Cenové rozmezí
250,0867 Kč - 225,078 Kč

Skladové zásoby
72 Skladem
Parametry
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Rozpětí zachycení
    13.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 14.5 mm zinek tlakově litý

20077730

Cenové rozmezí
72,0826 Kč - 46,3387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 14.5 mm polyamid

20077761

Cenové rozmezí
68,068 Kč - 43,758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 26.5 mm polyamid

20077907

Cenové rozmezí
68,068 Kč - 43,758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 22.5 mm polyamid

20077846

Cenové rozmezí
68,068 Kč - 43,758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Rozpětí zachycení
    22.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 24.5 mm polyamid

20077860

Cenové rozmezí
68,068 Kč - 43,758 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm