Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové – se snadnou montáží

Skladem

Čtvrtotáčkový zámek se snadnou montáží se montuje do otvoru 20,2×22,2 mm a upevňuje se pomocí svorky. Vhodné pro pravé i levé dveře. Integrovaná pružina poskytuje přítlak 1,5 mm a je vhodná do panelu tloušťky 0,8 až 2,0 mm.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 68
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ rukojeti Maximální rozpětí zachycení Typ klíče Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť na klíč
24.5 mm
Klíč s drážkou
34,8585 Kč - 54,2242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
521,068 Kč - 810,5501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
649,136 Kč - 908,7903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
666,9669 Kč - 1 037,5041 Kč 9 Skladem
569,3606 Kč - 885,6721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
632,6262 Kč - 702,9178 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46,478 Kč - 72,2989 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34,8585 Kč - 54,2242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34,8585 Kč - 54,2242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34,8585 Kč - 54,2242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34,8585 Kč - 54,2242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34,8585 Kč - 54,2242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34,8585 Kč - 54,2242 Kč 50 Skladem
34,8585 Kč - 54,2242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34,8585 Kč - 54,2242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34,8585 Kč - 54,2242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34,8585 Kč - 54,2242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť na klíč
18.5 mm
Oboustranný klíč 5,0 mm
  • z/ze 4
Zámky čtvrtotáčkové Klíč s drážkou 24.5 mm polyamid

20126445


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť na klíč
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Materiál jazýčku
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
Zámky čtvrtotáčkové dvojzub 5,0 mm 14.5 mm polyamid

20126223

Cenové rozmezí
54,2242 Kč - 34,8585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel pozinkovaná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové s drážkou 8.5 mm polyamid

20126247


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel pozinkovaná
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové ocel nerezavějící

20075200

Cenové rozmezí
810,5501 Kč - 521,068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Zámky čtvrtotáčkové ocel nerezavějící

20075194

Cenové rozmezí
908,7903 Kč - 649,136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Zámky čtvrtotáčkové ocel nerezavějící

20075187

Cenové rozmezí
1 037,5041 Kč - 666,9669 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Zámky čtvrtotáčkové ocel nerezavějící

20075170

Cenové rozmezí
885,6721 Kč - 569,3606 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Zámky čtvrtotáčkové ocel nerezavějící

20075231

Cenové rozmezí
702,9178 Kč - 632,6262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové dvojzub 5,0 mm 8.5 mm polyamid

20126230

Cenové rozmezí
72,2989 Kč - 46,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Výška pouzdra
    18.5 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel pozinkovaná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové čtverec 8,0 mm 26.5 mm polyamid

20077129

Cenové rozmezí
54,2242 Kč - 34,8585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel pozinkovaná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové trojúhelník 8,0 mm 26.5 mm polyamid

20077204

Cenové rozmezí
54,2242 Kč - 34,8585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel pozinkovaná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové čtverec 8,0 mm 18.5 mm polyamid

20077099

Cenové rozmezí
54,2242 Kč - 34,8585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Materiál jazýčku
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové trojúhelník 8,0 mm 28.5 mm polyamid

20077211

Cenové rozmezí
54,2242 Kč - 34,8585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel pozinkovaná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové čtverec 8,0 mm 18.5 mm polyamid

20077082

Cenové rozmezí
54,2242 Kč - 34,8585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel pozinkovaná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové dvojzub 5,0 mm 18.5 mm polyamid

20077013

Cenové rozmezí
54,2242 Kč - 34,8585 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Materiál jazýčku
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové čtverec 8,0 mm 14.5 mm polyamid

20077075

Cenové rozmezí
54,2242 Kč - 34,8585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel pozinkovaná
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové čtverec 8,0 mm 28.5 mm polyamid

20077136

Cenové rozmezí
54,2242 Kč - 34,8585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel pozinkovaná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové trojúhelník 8,0 mm 14.5 mm polyamid

20077150

Cenové rozmezí
54,2242 Kč - 34,8585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel pozinkovaná
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové s drážkou 18.5 mm polyamid

20077259

Cenové rozmezí
54,2242 Kč - 34,8585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Materiál jazýčku
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    8301300000
  • Barva
    černá
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 18.5 mm polyamid

20078942


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť na klíč
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Materiál jazýčku
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné