Čtvrtotáčkový zámek se snadnou montáží se montuje do otvoru 20,2×22,2 mm a upevňuje se pomocí svorky. Vhodné pro pravé i levé dveře. Integrovaná pružina poskytuje přítlak 1,5 mm a je vhodná do panelu tloušťky 0,8 až 2,0 mm.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ rukojeti | Maximální rozpětí zachycení | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,5964 Kč - 57,3294 Kč | 150 Skladem |
Rukojeť na klíč
|
0.728 in
18.5 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
| 51,5964 Kč - 57,3294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť na klíč
|
0.886 in
22.5 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
| 51,5964 Kč - 57,3294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť na klíč
|
0.965 in
24.5 mm
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť na klíč
|
0.965 in
24.5 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť na klíč
|
0.965 in
24.5 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|||
| 51,5964 Kč - 57,3294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť na klíč
|
0.728 in
18.5 mm
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
||
| 51,5964 Kč - 57,3294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť na klíč
|
0.886 in
22.5 mm
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
||
| 51,5964 Kč - 57,3294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť na klíč
|
0.965 in
24.5 mm
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť na klíč
|
0.728 in
18.5 mm
|
Klíč s drážkou
|
|||
| 86,3815 Kč - 86,3815 Kč | 101 Skladem |
Rukojeť na klíč
|
0.886 in
22.5 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
| 51,5964 Kč - 57,3294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť na klíč
|
0.728 in
18.5 mm
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
||
| 51,5964 Kč - 57,3294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť na klíč
|
0.728 in
18.5 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
| 51,5964 Kč - 57,3294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť na klíč
|
0.965 in
24.5 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
| 51,5964 Kč - 57,3294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť na klíč
|
0.965 in
24.5 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť na klíč
|
0.728 in
18.5 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|||
| 51,5964 Kč - 57,3294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť na klíč
|
0.728 in
18.5 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť na klíč
|
0.886 in
22.5 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť na klíč
|
0.886 in
22.5 mm
|
Klíč s drážkou
|
|||
| 51,5964 Kč - 57,3294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť na klíč
|
0.728 in
18.5 mm
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
||
| 51,5964 Kč - 57,3294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť na klíč
|
0.886 in
22.5 mm
|
Trojhranný klíč 8,0 mm