Čtvrtotáčkové západky s pružinou jsou ideální pro kryty zařízení nebo rozvodné skříně. Sedm různých provedení vložky, šest různých rozpětí zachycení a dvě materiálová provedení (z nerezavějící oceli nebo tlakově litého zinku) s různou povrchovou úpravou. Tento produkt je k dostání v celé řadě různých provedení.
Produktová řada: SR5530
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Provedení západky | Barva | Povrchová úprava | Materiál | Provedení hlavy | Typ klíče | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277,3357 Kč - 308,1508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
|
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
dvojzub 5,0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||
277,3357 Kč - 308,1508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
|
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
dvojzub 5,0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||
52,7448 Kč - 82,0475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.335 in
8.5 mm
|
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
|
černá
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
trojúhelník 8,0 mm
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
||
52,7448 Kč - 82,0475 Kč | 200 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
|
Chrom
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
s drážkou
|
Klíč s drážkou
|
||
52,7448 Kč - 82,0475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
|
Chrom
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
čtverec 8,0 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
277,3357 Kč - 308,1508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
|
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
trojúhelník 7,0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
52,7448 Kč - 82,0475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
|
černá
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
trojúhelník 8,0 mm
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
||
939,314 Kč - 1 315,0396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
Cam Latch
|
přírodní
|
ocel nerezavějící
|
zinek tlakově litý
|
|
S odlišnými klíči
|
||
79,0934 Kč - 110,7308 Kč | 42 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
|
černá
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
čtverec 8,0 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
277,3357 Kč - 308,1508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
|
přírodní
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
trojúhelník 7,0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
287,0426 Kč - 318,9362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
|
přírodní
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
trojúhelník 7,0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
277,3357 Kč - 308,1508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
|
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
trojúhelník 7,0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
277,3357 Kč - 308,1508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
|
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
dvojzub 5,0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||
79,0934 Kč - 110,7308 Kč | 77 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
|
černá
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
dvojzub 3,0 mm
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
277,3357 Kč - 308,1508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
|
přírodní
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
trojúhelník 7,0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
277,3357 Kč - 308,1508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
|
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
trojúhelník 7,0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
277,3357 Kč - 308,1508 Kč | 32 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
|
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
dvojzub 5,0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||
277,3357 Kč - 308,1508 Kč | 40 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
|
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
dvojzub 5,0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||
277,3357 Kč - 308,1508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
Čtvrtotáčkový zámek s pružinou
|
|
pochromováno
|
ocel nerezavějící
|
dvojzub 5,0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||
79,0934 Kč - 178,4962 Kč | 100 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
černá
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
trojúhelník 8,0 mm
|
Trojhranný klíč 8,0 mm