20064051
165123210
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 5 - 49 | 267,6022 Kč |
| 50 + | 138,6094 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ rukojeti | Křídlový úchop, rukojeť na klíč |
|---|---|
| Typ klíče | Provedení se stejným klíči |
| Rozpětí zachycení | 0.63 in |
| Rozpětí zachycení | 16.0 mm |
| Materiál jazýčku | ocel |
| Materiál západky | ocel |
| Barva | Chrom |
| Povrchová úprava | pochromováno |
| Celní nomenklatura | 8301409000 |
| Délka montážního otvoru | 14.2 mm |
| Délka montážního otvoru | 0.559 in |
| Výška úchopu | 13.4 mm |
| Výška úchopu | 0.528 in |
| Šířka montážního otvoru | 0.638 in |
| Šířka montážního otvoru | 16.2 mm |
| Materiál (podrobně) | ocel |