Menu Vyhledávání

s křídlovým úchopem Euro klíč (5333) černá

Tyto čtvrtotáčkové západky s křídlovým úchopem jsou určeny k zajištění a zamykání dveří a panelů pomocí otočného jazýčku (západky), který je zajištěn zasunutím rámu na zadní straně. Součástí balení je pryžové těsnění pro dobré utěsnění a dva klíče (standardní euroklíč 5333). Poskytují mimořádnou bezpečnost. Černé provedení, vyrobeno z tlakově litého zinku.
Nové objednací číslo:

20059293

Staré objednací číslo:

065120538E

41 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 300,8497 Kč
50 + 155,5836 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

300,85 Kč

1 x 300,8497 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ klíče Euro klíč (5333)
Barva černá
Celní nomenklatura 8301409000
Materiál (podrobně) zinek tlakově litý

Produkt 065120538E nahrazuje:

s křídlovým úchopem Euro klíč (5333) 14.5 mm zinek tlakově litý černá
Nové objednací číslo: 10451137
Staré objednací číslo: 468272

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás