Menu Vyhledávání

s křídlovým úchopem Euro klíč (5333) černá

Tyto čtvrtotáčkové západky s křídlovým úchopem jsou určeny k zajištění a zamykání dveří a panelů pomocí otočného jazýčku (západky), který je zajištěn zasunutím rámu na zadní straně. Součástí balení je pryžové těsnění pro dobré utěsnění a dva klíče (standardní euroklíč 5333). Poskytují mimořádnou bezpečnost. Černé provedení, vyrobeno z tlakově litého zinku.
Nové objednací číslo:

20059330

Staré objednací číslo:

065120534E

29 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 254,0739 Kč
50 + 165,3483 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

254,07 Kč

1 x 254,0739 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ klíče Euro klíč (5333)
Barva černá
Celní nomenklatura 8301409000
Materiál (podrobně) zinek tlakově litý

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás