Menu Vyhledávání

s křídlovým úchopem Euro klíč (5333) 8.5 mm zinek tlakově litý Chrom

Tato čtvrtotáčková západka s křídlovým úchopem je určena k zajištění a zamykání dveří a panelů pomocí otočného jazýčku (západky), který je zajištěn zasunutím rámu na zadní straně. Součástí balení je pryžové těsnění pro dobré utěsnění a dva klíče (standardní euroklíč 5333). Poskytuje mimořádnou bezpečnost. Vyrobeno z tlakově litého zinku.
Nové objednací číslo:

20120894

Staré objednací číslo:

065110560E

29 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 254,0739 Kč
50 + 165,3483 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

254,07 Kč

1 x 254,0739 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ rukojeti Křídlový úchop, rukojeť na klíč
Typ klíče Euro klíč (5333)
Rozpětí zachycení 8.5 mm
Materiál jazýčku zinek tlakově litý
Materiál západky zinek tlakově litý
Barva Chrom
Povrchová úprava pochromováno
Celní nomenklatura 8301409000
Délka montážního otvoru 20.2 mm
Výška úchopu 20.0 mm
Šířka montážního otvoru 22.2 mm
Materiál (podrobně) zinek tlakově litý

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás