Menu Vyhledávání

s křídlovým úchopem Euro klíč (5333) přírodní

Tato čtvrtotáčková západka s křídlovým úchopem je určena k zajištění a zamykání dveří a panelů pomocí otočného jazýčku (západky), který je zajištěn zasunutím rámu na zadní straně. Součástí balení je pryžové těsnění pro dobré utěsnění a dva klíče (standardní euroklíč 5333). Poskytuje mimořádnou bezpečnost. Vyrobeno z tlakově litého zinku.
Nové objednací číslo:

20120863

Staré objednací číslo:

065110534E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 300,8497 Kč
50 + 155,806 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

300,85 Kč

1 x 300,8497 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ klíče Euro klíč (5333)
Barva přírodní
Celní nomenklatura 7907000090
Materiál (podrobně) zinek tlakově litý

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás