Kryté zámky se nejčastěji používají u silných panelů, jako jsou izolované panely a tlusté dveře. Dodávají se s 5mm dvoubitovou hlavou a pryžovým těsněním.
Produktová řada: SR5526
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ klíče | Délka úchytu | Rozpětí zachycení | Maximální kompatibilní tloušťka dveří | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
363,827 Kč - 509,3577 Kč | 58 Skladem |
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
106,2357 Kč - 320,8733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
60,8314 Kč - 94,6264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
120,6094 Kč - 187,6146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
384,5291 Kč - 384,5291 Kč | 61 Skladem |
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
363,827 Kč - 509,3577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
114,6295 Kč - 215,6557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
432,1134 Kč - 604,9588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
114,6295 Kč - 215,6557 Kč | 2 Skladem |
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
67,6223 Kč - 105,1902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
129,7785 Kč - 201,8775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
106,2358 Kč - 199,8672 Kč | 205 Skladem |
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
333,5115 Kč - 466,9162 Kč | 41 Skladem |
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
114,6295 Kč - 215,6557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
133,475 Kč - 251,0992 Kč | 43 Skladem |
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
123,0233 Kč - 231,4441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
80,7479 Kč - 125,6078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
114,6295 Kč - 215,6557 Kč | 5 Skladem |
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
363,827 Kč - 509,3577 Kč | 54 Skladem |
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm