Kryté zámky se nejčastěji používají u silných panelů, jako jsou izolované panely a tlusté dveře. Dodávají se s 5mm dvoubitovou hlavou a pryžovým těsněním.
Produktová řada: SR5526
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ klíče | Délka úchytu | Rozpětí zachycení | Maximální kompatibilní tloušťka dveří | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,6223 Kč - 105,1902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 123,0233 Kč - 231,4441 Kč | 74 Skladem |
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 123,0233 Kč - 231,4441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 133,475 Kč - 251,0992 Kč | 37 Skladem |
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 432,1134 Kč - 604,9588 Kč | 5 Skladem |
|
|
|
|
||
| 130,2872 Kč - 202,669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 363,827 Kč - 509,3577 Kč | 54 Skladem |
|
|
|
|
||
| 67,6223 Kč - 105,1902 Kč | 34 Skladem |
|
|
|
|
||
| 114,6295 Kč - 215,6557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 129,873 Kč - 202,0249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 114,6295 Kč - 215,6557 Kč | 2 Skladem |
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 133,475 Kč - 251,0992 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 80,6899 Kč - 125,5178 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
| 66,8595 Kč - 104,0037 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 120,6094 Kč - 187,6146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
| 120,6066 Kč - 187,61 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
| 333,5115 Kč - 466,9162 Kč | 150 Skladem |
|
|
|
|
||
| 123,0233 Kč - 231,4441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 363,827 Kč - 509,3577 Kč | 84 Skladem |
|
|
|
|
||
| 384,5291 Kč - 384,5291 Kč | 61 Skladem |