Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové - mini - s pružinou

Skladem

Čtvrtotáčkové mini zámky v mnoha provedeních a s různým rozpětím zachycení. Typ 1 pracuje s pružinou a je vyroben z pevného tlakově litého zinku.

Produktová řada: SR5528

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 42
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Povrchová úprava Materiál jazýčku Materiál pouzdra Typ klíče Rozpětí zachycení Koupit
45,8556 Kč - 99,9066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28,3574 Kč - 44,1116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45,9469 Kč - 64,3257 Kč 255 Skladem
45,9469 Kč - 64,3257 Kč 84 Skladem
45,9469 Kč - 64,3257 Kč 66 Skladem
54,7841 Kč - 76,6977 Kč 2 Skladem
45,946 Kč - 64,3244 Kč 25 Skladem
38,155 Kč - 59,3522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45,9469 Kč - 64,3257 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45,0337 Kč - 63,0472 Kč 304 Skladem
45,9469 Kč - 64,3257 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45,9469 Kč - 64,3257 Kč 69 Skladem
45,0347 Kč - 63,0486 Kč 426 Skladem
45,9469 Kč - 64,3257 Kč 1 Skladem
45,8797 Kč - 64,2316 Kč 71 Skladem
45,997 Kč - 51,1079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černě práškováno
ocel
polyamid
Čtvercový klíč 6,0 mm
19.5 mm
37,8128 Kč - 41,3176 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bez povrchové úpravy
ocel
polyamid
Klíč s drážkou
13.5 mm
45,997 Kč - 51,1079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černě práškováno
ocel
polyamid
Čtvercový klíč 6,0 mm
20.5 mm
45,997 Kč - 51,1079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černě práškováno
ocel
polyamid
Čtvercový klíč 6,0 mm
13.5 mm
45,997 Kč - 51,1079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pochromováno
ocel
polyamid
Trojhranný klíč 7,0 mm
20.5 mm
  • z/ze 3
Zámky

20121037

Cenové rozmezí
99,9066 Kč - 45,8556 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky zinek tlakově litý

20121105

Cenové rozmezí
44,1116 Kč - 28,3574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky zinek tlakově litý

20121044

Cenové rozmezí
64,3257 Kč - 45,9469 Kč

Skladové zásoby
255 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky zinek tlakově litý

20120993

Cenové rozmezí
64,3257 Kč - 45,9469 Kč

Skladové zásoby
84 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky

20121020

Cenové rozmezí
64,3257 Kč - 45,9469 Kč

Skladové zásoby
66 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky

20121013

Cenové rozmezí
76,6977 Kč - 54,7841 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky zinek tlakově litý

20121051

Cenové rozmezí
64,3244 Kč - 45,946 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky zinek tlakově litý

20120986

Cenové rozmezí
59,3522 Kč - 38,155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky zinek tlakově litý

20120979

Cenové rozmezí
64,3257 Kč - 45,9469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky zinek tlakově litý

20121006

Cenové rozmezí
63,0472 Kč - 45,0337 Kč

Skladové zásoby
304 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky zinek tlakově litý

20120962

Cenové rozmezí
64,3257 Kč - 45,9469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky zinek tlakově litý

20121099

Cenové rozmezí
64,3257 Kč - 45,9469 Kč

Skladové zásoby
69 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky zinek tlakově litý

20080808

Cenové rozmezí
63,0486 Kč - 45,0347 Kč

Skladové zásoby
426 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové zinek tlakově litý

20080761

Cenové rozmezí
64,3257 Kč - 45,9469 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Zámky čtvrtotáčkové zinek tlakově litý

20080693

Cenové rozmezí
64,2316 Kč - 45,8797 Kč

Skladové zásoby
71 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové 19.5 mm Čtvercový klíč 6,0 mm

20073794

Cenové rozmezí
51,1079 Kč - 45,997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
Zámky čtvrtotáčkové Klíč s drážkou 13.5 mm

20073954

Cenové rozmezí
41,3176 Kč - 37,8128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Rozpětí zachycení
    13.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové 20.5 mm Čtvercový klíč 6,0 mm

20073824

Cenové rozmezí
51,1079 Kč - 45,997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
Zámky čtvrtotáčkové 13.5 mm Čtvercový klíč 6,0 mm

20073763

Cenové rozmezí
51,1079 Kč - 45,997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
Zámky čtvrtotáčkové 20.5 mm Trojhranný klíč 7,0 mm

20073909

Cenové rozmezí
51,1079 Kč - 45,997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem