Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Čtvrtotáčkové mini zámky v mnoha provedeních a s různým rozpětím zachycení. Typ 1 pracuje s pružinou a je vyroben z pevného tlakově litého zinku.
Produktová řada: SR5528
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Povrchová úprava | Materiál jazýčku | Materiál pouzdra | Typ klíče | Rozpětí zachycení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,997 Kč - 51,1079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černě práškováno
|
ocel
|
polyamid
|
Klíč s drážkou
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 36,0953 Kč - 40,1059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bez povrchové úpravy
|
ocel
|
polyamid
|
Klíč s drážkou
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 36,0953 Kč - 40,1059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bez povrchové úpravy
|
ocel
|
polyamid
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 45,997 Kč - 51,1079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černě práškováno
|
ocel
|
polyamid
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 45,997 Kč - 51,1079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pochromováno
|
ocel
|
polyamid
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 46,6475 Kč - 52,2641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pochromováno
|
ocel
|
polyamid
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 36,0953 Kč - 40,1059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bez povrchové úpravy
|
ocel
|
polyamid
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 45,997 Kč - 51,1079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pochromováno
|
ocel
|
polyamid
|
Klíč s drážkou
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 45,997 Kč - 51,1079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pochromováno
|
ocel
|
polyamid
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 36,0953 Kč - 40,1059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bez povrchové úpravy
|
ocel
|
polyamid
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 45,997 Kč - 51,1079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černě práškováno
|
ocel
|
polyamid
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 45,997 Kč - 51,1079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černě práškováno
|
ocel
|
polyamid
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 45,997 Kč - 51,1079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pochromováno
|
ocel
|
polyamid
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 36,0953 Kč - 40,1059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bez povrchové úpravy
|
ocel
|
polyamid
|
Klíč s drážkou
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 45,997 Kč - 51,1079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černě práškováno
|
ocel
|
polyamid
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 45,997 Kč - 51,1079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černě práškováno
|
ocel
|
polyamid
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 45,997 Kč - 51,1079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černě práškováno
|
ocel
|
polyamid
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 37,8128 Kč - 41,3176 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bez povrchové úpravy
|
ocel
|
polyamid
|
Klíč s drážkou
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 45,997 Kč - 51,1079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černě práškováno
|
ocel
|
polyamid
|
Klíč s drážkou
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 45,997 Kč - 51,1079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pochromováno
|
ocel
|
polyamid
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi