20073992
366120114211E
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 51,1079 Kč |
| 500 + | 45,997 Kč |
| Povrchová úprava | pochromováno |
|---|---|
| Materiál jazýčku | ocel |
| Materiál pouzdra | polyamid |
| Materiál západky | zinek tlakově litý |
| Typ rukojeti | Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem |
| Rozpětí zachycení | 20.5 mm |
| Rozpětí zachycení | 0.807 in |
| Šířka montážního otvoru | 14.2 mm |
| Šířka montážního otvoru | 0.559 in |
| Délka montážního otvoru | 0.638 in |
| Délka montážního otvoru | 16.2 mm |
| Typ klíče | Klíč s drážkou |
| Provedení | univerzální |
| Zahrnuje | Nezahrnuje |
| Celní nomenklatura | 8301409000 |