Tato bezpečnostní čtvrtotáčková západka s třídou ochrany IP65 je vhodná pro levé i pravé dveře. V odemčené pozici funguje klíč jako úchop. Klíč je kompatibilní pouze s tímto zámkem a musí být objednám společně s ním. Pochromovaný klíč (obj. č. 16711E) nebo černě práškovaný klíč (obj. č. 16712E).
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Povrchová úprava | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,6246 Kč - 161,194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
pochromováno
|
||
| 66,3063 Kč - 92,8288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 70,4968 Kč - 98,6955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
| 75,304 Kč - 105,4255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 97,0804 Kč - 135,9126 Kč | 36 Skladem |
|
|
||
| 75,304 Kč - 105,4255 Kč | 107 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
| 75,1965 Kč - 105,2752 Kč | 46 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
|
||
| 75,1965 Kč - 105,2752 Kč | 50 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
|
||
| 130,0189 Kč - 223,6286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
pochromováno
|
||
| 129,0972 Kč - 200,818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
pochromováno
|
||
| 129,0972 Kč - 200,818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
černě práškováno
|
||
| 129,0972 Kč - 200,818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
pochromováno
|
||
| 73,8089 Kč - 103,3325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 129,0972 Kč - 200,818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
černě práškováno
|
||
| 129,0972 Kč - 200,818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
černě práškováno
|
||
| 129,0972 Kč - 200,818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
černě práškováno
|
||
| 129,0972 Kč - 200,818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
černě práškováno
|
||
| 129,0972 Kč - 200,818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
pochromováno
|
||
| 129,0972 Kč - 200,818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
černě práškováno
|
||
| 129,0972 Kč - 200,818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
černě práškováno